(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, tipo de vástago y punta seleccionable.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, tipo de vástago y punta seleccionable.
  • Cambios en Especificaciones

Pines de ubicación con 3 tipos de selección de la forma de la punta

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: forma de piloto seleccionable, grosor de hombro configurable, roscado: Related Image
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
· Materiales
TipoForma de montajeCódigo de material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
LP (redondo)
LPD (diamante)
M (estándar)
U (tocado)
X (roscado)
J①Herramienta de acero O1-Dureza tratada: 55 a 60HRC
G②Herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
Y③Acero al carbón 1045-Dureza tratada: 45 a 50HRC o más
B④Acero al carbón 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRC o más
R⑤Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo duroDureza: 45 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
S④Acero inoxidable 304--
D⑦Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
C(8) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.

Especificaciones

Número de parte-P-B-R-G-L-T
  
Tipo Pieza fijada Material Punta D
LP
LPD
 U
X
 J
J
 B
A
 8
10
-
-
P10.00
P11.98
-
-
B10.0
B5.0

-

R10
-
 
G8
 
-
-
L14
L10
-
-
T2.0
T5.0
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0.1 mm
R
Incremento de 1 mm
G
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
T
Incremento de 0.5 mm
TipoForma de montajeMaterial
Código
Punta
Forma
D
Una forma, solo forma CSolo forma BForma de M, solo forma de USolo forma de X
LP (Redondo)
LPD (Diamante)
[ ! ] Aplicable cuando D≥3.
M (estándar)
U (Roscado) (D ≥ 6)
X (Roscado) (D ≥ 3)
J
G
Y
B
R
S
D
C
A

B

C
22.50~4.00 1.5~25.0A Forma
R≥P/2

C Forma
R≤P/2
B Forma
G≤P
2~6-1.0~10.0
33.50~6.00 2.0~25.0(10.0)3~8(6)0~8(6)
43.50~7.00 2.0~25.0(10.0)3(4)~10(8)0~10(8)
54.00~8.00 2.0~30.0(10.0)5~15(10)0~15(10)
65.00~10.00 2.0~40.0(12.0)6(10)~15(12)0~15(12)
86.00~11.00 2.0~40.0(15.0)8(14)~160~16
108.00~13.00 3.0~50.0(20.0)10(14)~200~20
1210.00~15.00 3.0~50.0(20.0)12(14)~240~24
1613.00~18.00 5.0~50.0(20.0)16~320~32
2016.00~22.00 5.0~50.0(20.0)20~400~40
[ ! ] Las dimensiones B en ( ) y L dimensiones en ( ) son para forma de diamante.

Modificaciones

Pines de localización: forma de piloto seleccionable, grosor de hombro configurable, roscado: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LPDMBA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBA4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBA5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBA6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[3-500/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBA8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[3-500/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBA10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[4-500/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBA12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[5-500/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBA16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[7-500/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBA20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[8-500/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-7/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-8/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-10/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-11/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-13/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-15/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-18/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBB20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-22/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-5/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-5/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-6/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-7/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-9/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5]
LPDMBC20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-11/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[3-500/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[3-500/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[4-500/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[5-500/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[7-500/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCA20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[8-500/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-7/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-8/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-10/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-11/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-13/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-15/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-18/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCB20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-22/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-5/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-5/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-6/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-7/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-9/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5]
LPDMCC20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-11/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5]
LPDMDA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5]
LPDMDA4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5]
LPDMDA5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5]
LPDMDA6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[3-500/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5]
LPDMDA8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[3-500/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5]
LPDMDA10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[4-500/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Estilo de varilla Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
G
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
R
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado3.5 ~ 63m63 ~ 6-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado3.5 ~ 74m64 ~ 8-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado4 ~ 85m65 ~ 10-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado5 ~ 106m610 ~ 12-2 ~ 123 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 118m614 ~ 16-2 ~ 153 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado8 ~ 1310m614 ~ 20-3 ~ 204 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado10 ~ 1512m614 ~ 24-3 ~ 205 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado13 ~ 1816m616 ~ 32-5 ~ 207 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado16 ~ 2220m620 ~ 40-5 ~ 208 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado3.5 ~ 63m63 ~ 61 ~ 62 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado3.5 ~ 74m64 ~ 81 ~ 72 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado4 ~ 85m65 ~ 101 ~ 82 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado5 ~ 106m610 ~ 121 ~ 102 ~ 12-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 118m614 ~ 161 ~ 112 ~ 15-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado8 ~ 1310m614 ~ 201 ~ 133 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado10 ~ 1512m614 ~ 241 ~ 153 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado13 ~ 1816m616 ~ 321 ~ 185 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado16 ~ 2220m620 ~ 401 ~ 225 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado3.5 ~ 63m63 ~ 6-2 ~ 101 ~ 31 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado3.5 ~ 74m64 ~ 8-2 ~ 101 ~ 31 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado4 ~ 85m65 ~ 10-2 ~ 101 ~ 41 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado5 ~ 106m610 ~ 12-2 ~ 121 ~ 51 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 118m614 ~ 16-2 ~ 151 ~ 51 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado8 ~ 1310m614 ~ 20-3 ~ 201 ~ 61 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado10 ~ 1512m614 ~ 24-3 ~ 201 ~ 71 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado13 ~ 1816m616 ~ 32-5 ~ 201 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado16 ~ 2220m620 ~ 40-5 ~ 201 ~ 111 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63m63 ~ 6-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 74m64 ~ 8-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 85m65 ~ 10-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 106m610 ~ 12-2 ~ 123 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 118m614 ~ 16-2 ~ 153 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1310m614 ~ 20-3 ~ 204 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1512m614 ~ 24-3 ~ 205 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1816m616 ~ 32-5 ~ 207 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2220m620 ~ 40-5 ~ 208 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63m63 ~ 61 ~ 62 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 74m64 ~ 81 ~ 72 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 85m65 ~ 101 ~ 82 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 106m610 ~ 121 ~ 102 ~ 12-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 118m614 ~ 161 ~ 112 ~ 15-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1310m614 ~ 201 ~ 133 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1512m614 ~ 241 ~ 153 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1816m616 ~ 321 ~ 185 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)CónicoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2220m620 ~ 401 ~ 225 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63m63 ~ 6-2 ~ 101 ~ 31 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 74m64 ~ 8-2 ~ 101 ~ 31 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 85m65 ~ 10-2 ~ 101 ~ 41 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 106m610 ~ 12-2 ~ 121 ~ 51 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 118m614 ~ 16-2 ~ 151 ~ 51 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1310m614 ~ 20-3 ~ 201 ~ 61 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1512m614 ~ 24-3 ~ 201 ~ 71 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1816m616 ~ 32-5 ~ 201 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Conicidad RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2220m620 ~ 40-5 ~ 201 ~ 111 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3.5 ~ 63m63 ~ 6-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3.5 ~ 74m64 ~ 8-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 85m65 ~ 10-2 ~ 102 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 106m610 ~ 12-2 ~ 123 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 118m614 ~ 16-2 ~ 153 ~ 5001 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)RRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8 ~ 1310m614 ~ 20-3 ~ 204 ~ 5001 ~ 10

Cargando…






 
 

Información básica

Forma básica Con hombro Manejar Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01