(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización Rectos o de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, tipo de punta seleccionable y vástago roscado internamente.

Pines de Localización Rectos o de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, tipo de punta seleccionable y vástago roscado internamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de ubicación con 3 tipos de selección de la forma de la punta

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: forma piloto seleccionable, derecho roscado: Related Image
· Materiales
Material
N.º
Redondo(Diamante)Recto[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
LPGJLPDGJLPCJAcero O1 para herramientas-Dureza tratada: 55 a 60HRC
LPGGLPDGGLPCGAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
LPGLPDGLPCAcero al carbono 1045-Dureza tratada: 45 a 50HRC
LPGB-LPCBAcero al carbono 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRC
LPGR-LPCRAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
LPGSLPDGSLPCSAcero inoxidable 304--
LPGD-LPCDAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
LPGCLPDGCLPCC440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC

Especificaciones

Número de parte-P-B-R-G-L
LPGA6
LPGB10
LPCA6
-
-
-
P10.0
P16.0
P10.0
-
-
-
B25.0
B50.0
B25.0
-

-
R6

R6

-


G13

-
-

L6
L16

■Redondo, diamante
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0.1 mm
R
Incremento de 1 mm
G
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
M (grueso)(W)
TipoForma de la puntaDD
Tolerancia g6
Una forma, solo forma C
Solo forma B
(Redondo)
LPGJ
LPGG
LPG
LPGB
LPGR
LPGS
LPGD
LPGC
(Diamante)
LPDGJ
LPDGG
LPDG


LPDGS

LPDGC
A
B
C
6-0.004
-0.012
6.50~12.002.0~40.0(12.0)A Forma
R≥P/2

C Forma
R≤P/2
B Forma
G≤P
6~12M33
6TM2.6
8-0.005
-0.014
9.00~15.002.0~40.0(15.0)8~16M43.5
1011.00~20.003.0~50.0(20.0)10(12)~20M54
10T6(12)~16M4
12-0.006
-0.017
13.00~20.003.0~50.0(20.0)12~24M55
12T8(12)~18M4
1617.00~25.005.0~50.0(20.0)16~32M87
16T10(14)~24M6
20-0.007
-0.020
21.00~35.005.0~50.0(20.0)20~40M89
20T12(18)~30M6
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared más grande. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]Las dimensiones B en () y las dimensiones L en () son para forma de diamante. [! ] Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309 [! ] Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Los agujeros pueden pasar.
D
6
6T
8
10
10T
12
12T
16
16T
20
20T
■Recta
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
R
Incremento de 1 mm
G
Incremento de 1 mm
TipoForma de la puntaM
Una forma, solo forma C
Solo forma B
LPCJ
LPCG
LPC
LPCB
LPCR
LPCS
LPCD
LPCC
A

B

C
36.0~10.010.0~25.0A Forma
R≥P/2

C Forma
R≤P/2
B Forma
G≤P
47.0~12.011.0~25.0
58.0~16.013.0~30.0
69.0~20.015.0~40.0
811.0~20.019.0~50.0
1014.0~20.023.0~50.0
1218.0~25.028.0~60.0
1622.0~30.035.0~60.0
2026.0~30.044.0~60.0

Modificaciones

Pines de localización: forma piloto seleccionable, derecho roscado: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LPCA3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[2-500/1]
LPCA4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[2-500/1]
LPCA5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-R[3-500/1]
LPCA6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[3-500/1]
LPCA8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[4-500/1]
LPCA10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[5-500/1]
LPCA12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-R[6-500/1]
LPCA16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-R[8-500/1]
LPCA20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-R[10-500/1]
LPCB3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-G[1-10/1]
LPCB4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-G[1-12/1]
LPCB5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-G[1-16/1]
LPCB6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-G[1-20/1]
LPCB8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-G[1-20/1]
LPCB10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-G[1-20/1]
LPCB12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-G[1-25/1]
LPCB16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-G[1-30/1]
LPCB20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-G[1-30/1]
LPCBA3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[2-500/1]
LPCBA4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[2-500/1]
LPCBA5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-R[3-500/1]
LPCBA6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[3-500/1]
LPCBA8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[4-500/1]
LPCBA10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[5-500/1]
LPCBA12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-R[6-500/1]
LPCBA16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-R[8-500/1]
LPCBA20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-R[10-500/1]
LPCBB3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-G[1-10/1]
LPCBB4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-G[1-12/1]
LPCBB5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-G[1-16/1]
LPCBB6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-G[1-20/1]
LPCBB8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-G[1-20/1]
LPCBB10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-G[1-20/1]
LPCBB12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-G[1-25/1]
LPCBB16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-G[1-30/1]
LPCBB20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-G[1-30/1]
LPCBC3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[1-5/1]
LPCBC4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[1-6/1]
LPCBC5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-R[1-8/1]
LPCBC6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[1-10/1]
LPCBC8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[1-10/1]
LPCBC10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[1-10/1]
LPCBC12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-R[1-12/1]
LPCBC16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-R[1-15/1]
LPCBC20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-R[1-15/1]
LPCC3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[1-5/1]
LPCC4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[1-6/1]
LPCC5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-R[1-8/1]
LPCC6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[1-10/1]
LPCC8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[1-10/1]
LPCC10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[1-10/1]
LPCC12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-R[1-12/1]
LPCC16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-R[1-15/1]
LPCC20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-R[1-15/1]
LPCCA3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[2-500/1]
LPCCA4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[2-500/1]
LPCCA5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-R[3-500/1]
LPCCA6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[3-500/1]
LPCCA8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[4-500/1]
LPCCA10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[5-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
G
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
R
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10--3--10 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12--4--11 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 16--5--13 ~ 303 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 20--6--15 ~ 403 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20--8--19 ~ 504 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 20--10--23 ~ 505 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno18 ~ 25--12--28 ~ 606 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30--16--35 ~ 608 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno26 ~ 30--20--44 ~ 6010 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10--3-1 ~ 1010 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12--4-1 ~ 1211 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 16--5-1 ~ 1613 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 20--6-1 ~ 2015 ~ 40-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20--8-1 ~ 2019 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 20--10-1 ~ 2023 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno18 ~ 25--12-1 ~ 2528 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30--16-1 ~ 3035 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno26 ~ 30--20-1 ~ 3044 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 10--3--10 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado7 ~ 12--4--11 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado8 ~ 16--5--13 ~ 303 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 20--6--15 ~ 403 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado11 ~ 20--8--19 ~ 504 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado14 ~ 20--10--23 ~ 505 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado18 ~ 25--12--28 ~ 606 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado22 ~ 30--16--35 ~ 608 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado26 ~ 30--20--44 ~ 6010 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 10--3-1 ~ 1010 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado7 ~ 12--4-1 ~ 1211 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado8 ~ 16--5-1 ~ 1613 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 20--6-1 ~ 2015 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado11 ~ 20--8-1 ~ 2019 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado14 ~ 20--10-1 ~ 2023 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado18 ~ 25--12-1 ~ 2528 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado22 ~ 30--16-1 ~ 3035 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado26 ~ 30--20-1 ~ 3044 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 10--3--10 ~ 251 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado7 ~ 12--4--11 ~ 251 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado8 ~ 16--5--13 ~ 301 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 20--6--15 ~ 401 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado11 ~ 20--8--19 ~ 501 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado14 ~ 20--10--23 ~ 501 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado18 ~ 25--12--28 ~ 601 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado22 ~ 30--16--35 ~ 601 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado26 ~ 30--20--44 ~ 601 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10--3--10 ~ 251 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12--4--11 ~ 251 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 16--5--13 ~ 301 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 20--6--15 ~ 401 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20--8--19 ~ 501 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 20--10--23 ~ 501 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno18 ~ 25--12--28 ~ 601 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30--16--35 ~ 601 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoRedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno26 ~ 30--20--44 ~ 601 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10--3--10 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12--4--11 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 16--5--13 ~ 303 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 20--6--15 ~ 403 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20--8--19 ~ 504 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoRedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 20--10--23 ~ 505 ~ 500

Cargando…

 

Información básica

Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01