(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, ángulo y tipo de punta seleccionable, vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, ángulo y tipo de punta seleccionable, vástago roscado externamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de ubicación con 3 tipos de selección de la forma de la punta

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: forma de piloto seleccionable, roscado, longitud de piloto configurable: imagen relacionada
[! ] Cuando L> haga clic aquí
[! ] El tipo completamente roscado de L = 0 sin piloto está disponible. >> Haga clic aquí
· Materiales
Material
N.º
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
LPALJAcero O1 para herramientas-Dureza tratada: 55 a 60HRC
LPALGAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
LPALAcero al carbono 1045-Dureza tratada: 45 a 50HRC
LPALBAcero al carbono 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRC
LPALRAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
LPALSAcero inoxidable 304--
LPALDAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
LPALC440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC

Especificaciones

Numero de parte-P-B-C-A-E-L
LPALJA10
LPALC16
-
-
P12.00
P20.00
-
-
B6.5
B7.0
-
 
C5
 

-

A15

-

E10
-
-
L0
L5
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0,1 mm
C
Incremento de 1 mm
AE
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
M (grueso)
TipoForma de la puntaDD
Tolerancia D g6
Forma A solamenteForma C solamenteForma C solamente
LPALJ
LPALG
LPAL
LPALB
LPALR
LPALS
LPALD
LPALC
A

C
3-0.002
-0.008
4.00 a 8.005,0 hasta 30,0Una forma
1≤C≤P/2
Forma de C
15
30
45
Forma de C
3 hasta 28

[! ] El rango configurable depende de la dimensión P. Confirme los "Detalles del rango configurable de la dimensión E" en la siguiente tabla.
0 a 10M3
4-0.004
-0.012
5.00 a 9.005,0 hasta 30,0M4
56.00 a 10.005,0 hasta 35,0M5
67.00 a 12.005,0 hasta 45,0M6
8-0.005
-0.014
9.00 a 15.005,0 hasta 45,0M8
1011.00 a 20.005,0 hasta 55,00 hasta 20M10
12-0.006
-0.017
13.00 a 20.005,0 hasta 55,0M12
1617.00 a 27.005,0 hasta 60,00 hasta 25M16
20-0.007
-0.020
21.00 a 30.005,0 hasta 60,0M20
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.
■ Detalles del rango configurable de la dimensión E
PE Incremento de 1 mm
A 15A 30A 45
5.00 a 8.004 a 63-
8.01 a 12.006 a 124, 53
12.01 a 16.008 a 165 a 94, 5
16.01 a 20.0010 hasta 207 a 125 a 7
20.01 a 25.0012 hasta 248 a 156 a 9
25.01 a 30.0014 hasta 2810 a 187 a 11

Modificaciones

Pernos de ubicación: forma piloto seleccionable, roscados, longitud piloto configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LPALA3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-12/1]
LPALA4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-12/1]
LPALA5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-C[1-5/1]-L[0-15/1]
LPALA6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-6/1]-L[0-15/1]
LPALA8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-7/1]-L[0-15/1]
LPALA10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1]
LPALA12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1]
LPALA16-P[17-27/0.01]-B[5-60/0.1]-C[1-12/1]-L[0-25/1]
LPALA20-P[21-30/0.01]-B[5-60/0.1]-C[1-15/1]-L[0-25/1]
LPALBA3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-12/1]
LPALBA4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-12/1]
LPALBA5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-C[1-5/1]-L[0-15/1]
LPALBA6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-6/1]-L[0-15/1]
LPALBA8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-7/1]-L[0-15/1]
LPALBA10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1]
LPALBA12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1]
LPALBA16-P[17-27/0.01]-B[5-60/0.1]-C[1-12/1]-L[0-25/1]
LPALBA20-P[21-30/0.01]-B[5-60/0.1]-C[1-15/1]-L[0-25/1]
LPALBC3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-A[15,​30]-E[3-28/1]-L[0-12/1]
LPALBC4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-12/1]
LPALBC5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALBC6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALBC8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALBC10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-20/1]
LPALBC12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-20/1]
LPALBC16-P[17-27/0.01]-B[5-60/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-25/1]
LPALBC20-P[21-30/0.01]-B[5-60/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-25/1]
LPALC3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-A[15,​30]-E[3-28/1]-L[0-12/1]
LPALC4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-12/1]
LPALC5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALC6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALC8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALC10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-20/1]
LPALC12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-20/1]
LPALC16-P[17-27/0.01]-B[5-60/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-25/1]
LPALC20-P[21-30/0.01]-B[5-60/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-25/1]
LPALCA3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-12/1]
LPALCA4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-12/1]
LPALCA5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-C[1-5/1]-L[0-15/1]
LPALCA6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-6/1]-L[0-15/1]
LPALCA8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-7/1]-L[0-15/1]
LPALCA10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1]
LPALCA12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1]
LPALCA16-P[17-27/0.01]-B[5-60/0.1]-C[1-12/1]-L[0-25/1]
LPALCA20-P[21-30/0.01]-B[5-60/0.1]-C[1-15/1]-L[0-25/1]
LPALCC3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-A[15,​30]-E[3-28/1]-L[0-12/1]
LPALCC4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-12/1]
LPALCC5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALCC6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALCC8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-15/1]
LPALCC10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-20/1]
LPALCC12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-20/1]
LPALCC16-P[17-27/0.01]-B[5-60/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-25/1]
LPALCC20-P[21-30/0.01]-B[5-60/0.1]-A[15,​30,​45]-E[3-28/1]-L[0-25/1]
LPALDA3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-12/1]
LPALDA4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-12/1]
LPALDA5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-C[1-5/1]-L[0-15/1]
LPALDA6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-6/1]-L[0-15/1]
LPALDA8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-7/1]-L[0-15/1]
LPALDA10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
C
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 830 ~ 12-1 ~ 45 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 940 ~ 12-1 ~ 45 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1050 ~ 15-1 ~ 55 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1260 ~ 15-1 ~ 65 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1580 ~ 15-1 ~ 75 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20100 ~ 20-1 ~ 105 ~ 55-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 20-1 ~ 105 ~ 55-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 25-1 ~ 125 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno21 ~ 30200 ~ 25-1 ~ 155 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado4 ~ 830 ~ 12-1 ~ 45 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado5 ~ 940 ~ 12-1 ~ 45 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 1050 ~ 15-1 ~ 55 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado7 ~ 1260 ~ 15-1 ~ 65 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 1580 ~ 15-1 ~ 75 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado11 ~ 20100 ~ 20-1 ~ 105 ~ 55-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado13 ~ 20120 ~ 20-1 ~ 105 ~ 55-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado17 ~ 27160 ~ 25-1 ~ 125 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado21 ~ 30200 ~ 25-1 ~ 155 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado4 ~ 830 ~ 1215 ~ 30-5 ~ 303 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado5 ~ 940 ~ 1215 ~ 45-5 ~ 303 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 1050 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 353 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado7 ~ 1260 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 453 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 1580 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 453 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado11 ~ 20100 ~ 2015 ~ 45-5 ~ 553 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado13 ~ 20120 ~ 2015 ~ 45-5 ~ 553 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado17 ~ 27160 ~ 2515 ~ 45-5 ~ 603 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado21 ~ 30200 ~ 2515 ~ 45-5 ~ 603 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 830 ~ 1215 ~ 30-5 ~ 303 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 940 ~ 1215 ~ 45-5 ~ 303 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1050 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 353 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1260 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 453 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1580 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 453 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20100 ~ 2015 ~ 45-5 ~ 553 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 2015 ~ 45-5 ~ 553 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 2515 ~ 45-5 ~ 603 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Conicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno21 ~ 30200 ~ 2515 ~ 45-5 ~ 603 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 830 ~ 12-1 ~ 45 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 940 ~ 12-1 ~ 45 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1050 ~ 15-1 ~ 55 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1260 ~ 15-1 ~ 65 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1580 ~ 15-1 ~ 75 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20100 ~ 20-1 ~ 105 ~ 55-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 20-1 ~ 105 ~ 55-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 25-1 ~ 125 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno21 ~ 30200 ~ 25-1 ~ 155 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 830 ~ 1215 ~ 30-5 ~ 303 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 940 ~ 1215 ~ 45-5 ~ 303 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1050 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 353 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1260 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 453 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1580 ~ 1515 ~ 45-5 ~ 453 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20100 ~ 2015 ~ 45-5 ~ 553 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 2015 ~ 45-5 ~ 553 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 2515 ~ 45-5 ~ 603 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad R[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno21 ~ 30200 ~ 2515 ~ 45-5 ~ 603 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 830 ~ 12-1 ~ 45 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 940 ~ 12-1 ~ 45 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 1050 ~ 15-1 ~ 55 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro7 ~ 1260 ~ 15-1 ~ 65 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro9 ~ 1580 ~ 15-1 ~ 75 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro11 ~ 20100 ~ 20-1 ~ 105 ~ 55-

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6