(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, tipo de punta seleccionable y vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, tipo de punta seleccionable y vástago roscado externamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de ubicación con 3 tipos de selección de la forma de la punta

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: forma piloto seleccionable, roscado: Related Image
[! ] Cuando L> haga clic aquí
[! ] El tipo completamente roscado de L = 0 sin piloto está disponible. >> Haga clic aquí
· Materiales
Material
N.º
Redondo(Diamante)[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
LPAJLPDAJAcero O1 para herramientas-Dureza tratada: 55 a 60HRC
LPAGLPDAGAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
LPALPDAAcero al carbono 1045-Dureza tratada: 45 a 50HRC
LPABLPDABAcero al carbono 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRC
LPARLPDARAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
LPASLPDASAcero inoxidable 304--
LPADLPDADAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
LPAC-440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC

Especificaciones

Numero de parte-P-B-R-G-L
LPAA5
LPAJB10
-
-
P10.00
P15.00
-
-
B12.0
B17.0
-
 
R6
 

-

G10
-
-
L5
L10
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0,1 mm
R
Incremento de 1 mm
G
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
M (grueso)(W)
TipoForma de la puntaDD
Tolerancia D g6
Una forma, solo forma CSolo forma B
(redondo)
LPAJ
LPAG
LPA
LPAB
LPAR
LPAS
LPAD
LPAC
(diamante)
LPDAJ
LPDAG
LPDA
LPDAB
LPDAR
LPDAS
LPDAD
 
A

B

C
3-0.002
-0.008
4.00 a 8.003,5 a 25,0 (10,0)Una forma
R≥P/2

Forma de C
R≤P/2
Forma B
G≤P
0 a 10M31.5
4-0.004
-0.012
5.00 a 9.003,5 a 25,0 (10,0)M41.8
56.00 a 10.003,5 a 30,0 (10,0)M52.2
67.00 a 12.003,5 a 40,0 (12,0)M63
8-0.005
-0.014
9.00 a 15.003,5 a 40,0 (15,0)M83.5
1011.00 a 20.005,0 a 50,0 (20,0)M104
12-0.006
-0.017
13.00 a 20.005,0 a 50,0 (20,0)M125
1617.00 a 27.005,0 a 50,0 (20,0)M167
20-0.007
-0.020
21.00 a 30.005,0 a 50,0 (20,0)M209
[ ! ]La dimensión B en () es para forma de diamante.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pines de localización: forma piloto seleccionable, roscado: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LPAA3-P[4-8/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[2-500/1]-L[0-12/1]
LPAA4-P[5-9/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[2-500/1]-L[0-12/1]
LPAA5-P[6-10/0.01]-B[3.5-30/0.1]-R[3-500/1]-L[0-15/1]
LPAA6-P[7-12/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[3-500/1]-L[0-15/1]
LPAA8-P[9-15/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[4-500/1]-L[0-15/1]
LPAA10-P[11-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[5-500/1]-L[0-20/1]
LPAA12-P[13-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[6-500/1]-L[0-20/1]
LPAA16-P[17-27/0.01]-B[5-50/0.1]-R[8-500/1]-L[0-25/1]
LPAA20-P[21-30/0.01]-B[5-50/0.1]-R[10-500/1]-L[0-25/1]
LPAB3-P[4-8/0.01]-B[3.5-25/0.1]-G[1-8/1]-L[0-12/1]
LPAB4-P[5-9/0.01]-B[3.5-25/0.1]-G[1-9/1]-L[0-12/1]
LPAB5-P[6-10/0.01]-B[3.5-30/0.1]-G[1-10/1]-L[0-15/1]
LPAB6-P[7-12/0.01]-B[3.5-40/0.1]-G[1-12/1]-L[0-15/1]
LPAB8-P[9-15/0.01]-B[3.5-40/0.1]-G[1-15/1]-L[0-15/1]
LPAB10-P[11-20/0.01]-B[5-50/0.1]-G[1-20/1]-L[0-20/1]
LPAB12-P[13-20/0.01]-B[5-50/0.1]-G[1-20/1]-L[0-20/1]
LPAB16-P[17-27/0.01]-B[5-50/0.1]-G[1-27/1]-L[0-25/1]
LPAB20-P[21-30/0.01]-B[5-50/0.1]-G[1-30/1]-L[0-25/1]
LPABA3-P[4-8/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[2-500/1]-L[0-12/1]
LPABA4-P[5-9/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[2-500/1]-L[0-12/1]
LPABA5-P[6-10/0.01]-B[3.5-30/0.1]-R[3-500/1]-L[0-15/1]
LPABA6-P[7-12/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[3-500/1]-L[0-15/1]
LPABA8-P[9-15/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[4-500/1]-L[0-15/1]
LPABA10-P[11-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[5-500/1]-L[0-20/1]
LPABA12-P[13-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[6-500/1]-L[0-20/1]
LPABA16-P[17-27/0.01]-B[5-50/0.1]-R[8-500/1]-L[0-25/1]
LPABA20-P[21-30/0.01]-B[5-50/0.1]-R[10-500/1]-L[0-25/1]
LPABB3-P[4-8/0.01]-B[3.5-25/0.1]-G[1-8/1]-L[0-12/1]
LPABB4-P[5-9/0.01]-B[3.5-25/0.1]-G[1-9/1]-L[0-12/1]
LPABB5-P[6-10/0.01]-B[3.5-30/0.1]-G[1-10/1]-L[0-15/1]
LPABB6-P[7-12/0.01]-B[3.5-40/0.1]-G[1-12/1]-L[0-15/1]
LPABB8-P[9-15/0.01]-B[3.5-40/0.1]-G[1-15/1]-L[0-15/1]
LPABB10-P[11-20/0.01]-B[5-50/0.1]-G[1-20/1]-L[0-20/1]
LPABB12-P[13-20/0.01]-B[5-50/0.1]-G[1-20/1]-L[0-20/1]
LPABB16-P[17-27/0.01]-B[5-50/0.1]-G[1-27/1]-L[0-25/1]
LPABB20-P[21-30/0.01]-B[5-50/0.1]-G[1-30/1]-L[0-25/1]
LPABC3-P[4-8/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[1-4/1]-L[0-12/1]
LPABC4-P[5-9/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[1-4/1]-L[0-12/1]
LPABC5-P[6-10/0.01]-B[3.5-30/0.1]-R[1-5/1]-L[0-15/1]
LPABC6-P[7-12/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[1-6/1]-L[0-15/1]
LPABC8-P[9-15/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[1-7/1]-L[0-15/1]
LPABC10-P[11-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[1-10/1]-L[0-20/1]
LPABC12-P[13-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[1-10/1]-L[0-20/1]
LPABC16-P[17-27/0.01]-B[5-50/0.1]-R[1-13/1]-L[0-25/1]
LPABC20-P[21-30/0.01]-B[5-50/0.1]-R[1-15/1]-L[0-25/1]
LPAC3-P[4-8/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[1-4/1]-L[0-12/1]
LPAC4-P[5-9/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[1-4/1]-L[0-12/1]
LPAC5-P[6-10/0.01]-B[3.5-30/0.1]-R[1-5/1]-L[0-15/1]
LPAC6-P[7-12/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[1-6/1]-L[0-15/1]
LPAC8-P[9-15/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[1-7/1]-L[0-15/1]
LPAC10-P[11-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[1-10/1]-L[0-20/1]
LPAC12-P[13-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[1-10/1]-L[0-20/1]
LPAC16-P[17-27/0.01]-B[5-50/0.1]-R[1-13/1]-L[0-25/1]
LPAC20-P[21-30/0.01]-B[5-50/0.1]-R[1-15/1]-L[0-25/1]
LPACA3-P[4-8/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[2-500/1]-L[0-12/1]
LPACA4-P[5-9/0.01]-B[3.5-25/0.1]-R[2-500/1]-L[0-12/1]
LPACA5-P[6-10/0.01]-B[3.5-30/0.1]-R[3-500/1]-L[0-15/1]
LPACA6-P[7-12/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[3-500/1]-L[0-15/1]
LPACA8-P[9-15/0.01]-B[3.5-40/0.1]-R[4-500/1]-L[0-15/1]
LPACA10-P[11-20/0.01]-B[5-50/0.1]-R[5-500/1]-L[0-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
G
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
R
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 830 ~ 12-3.5 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 940 ~ 12-3.5 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1050 ~ 15-3.5 ~ 303 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1260 ~ 15-3.5 ~ 403 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1580 ~ 15-3.5 ~ 404 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20100 ~ 20-5 ~ 505 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 20-5 ~ 506 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 25-5 ~ 508 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno21 ~ 30200 ~ 25-5 ~ 5010 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 830 ~ 121 ~ 83.5 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 940 ~ 121 ~ 93.5 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1050 ~ 151 ~ 103.5 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1260 ~ 151 ~ 123.5 ~ 40-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1580 ~ 151 ~ 153.5 ~ 40-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20100 ~ 201 ~ 205 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 201 ~ 205 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 251 ~ 275 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno21 ~ 30200 ~ 251 ~ 305 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado4 ~ 830 ~ 12-3.5 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado5 ~ 940 ~ 12-3.5 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 1050 ~ 15-3.5 ~ 303 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado7 ~ 1260 ~ 15-3.5 ~ 403 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 1580 ~ 15-3.5 ~ 404 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado11 ~ 20100 ~ 20-5 ~ 505 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado13 ~ 20120 ~ 20-5 ~ 506 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado17 ~ 27160 ~ 25-5 ~ 508 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado21 ~ 30200 ~ 25-5 ~ 5010 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado4 ~ 830 ~ 121 ~ 83.5 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado5 ~ 940 ~ 121 ~ 93.5 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 1050 ~ 151 ~ 103.5 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado7 ~ 1260 ~ 151 ~ 123.5 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 1580 ~ 151 ~ 153.5 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado11 ~ 20100 ~ 201 ~ 205 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado13 ~ 20120 ~ 201 ~ 205 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado17 ~ 27160 ~ 251 ~ 275 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado21 ~ 30200 ~ 251 ~ 305 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado4 ~ 830 ~ 12-3.5 ~ 251 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado5 ~ 940 ~ 12-3.5 ~ 251 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado6 ~ 1050 ~ 15-3.5 ~ 301 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado7 ~ 1260 ~ 15-3.5 ~ 401 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 1580 ~ 15-3.5 ~ 401 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado11 ~ 20100 ~ 20-5 ~ 501 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado13 ~ 20120 ~ 20-5 ~ 501 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado17 ~ 27160 ~ 25-5 ~ 501 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado21 ~ 30200 ~ 25-5 ~ 501 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 830 ~ 12-3.5 ~ 251 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 940 ~ 12-3.5 ~ 251 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1050 ~ 15-3.5 ~ 301 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1260 ~ 15-3.5 ~ 401 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1580 ~ 15-3.5 ~ 401 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20100 ~ 20-5 ~ 501 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 20-5 ~ 501 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 25-5 ~ 501 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno21 ~ 30200 ~ 25-5 ~ 501 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 830 ~ 12-3.5 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 940 ~ 12-3.5 ~ 252 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1050 ~ 15-3.5 ~ 303 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1260 ~ 15-3.5 ~ 403 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1580 ~ 15-3.5 ~ 404 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoR[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 20100 ~ 20-5 ~ 505 ~ 500

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6