(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de posicionamiento: hombro, roscado, configurable en P: Imagen relacionada
· Materiales
Número material[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaP configurableP, L, B Configurable
Redondo(Diamante)Redondo(Diamante)
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPTNAJPTNDFPTNAFPTND
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750HV a
GJPTNAGJPTNDGFPTNAGFPTND

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
JPTNA8-6.00    
FPTNA6-P4.01-L8-B3.5
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBmetroH(W)M (grueso)
TipoDTolerancia D g6
(redondo)
JPTNA
GJPTNA
(diamante)
JPTND
GJPTND
3-0.002
-0.008
2,00 a 4,0025161M3
4-0.004
-0.012
2,00 a 5,0061.2M4
53.00 hasta 6.003281.5M5
64.00 a 7.0081.8M6
8-0.005
-0.014
5.00 a 9.0053112.2M8
107.00 a 11.0010133M10
12-0.006
-0.017
7.00 a 12.008153.2M12
1613.00 a 16.004194M16
20-0.007
-0.020
16.00 a 20.0010155235.5M20
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
metroH(W)M (grueso)
TipoDTolerancia D g6
(redondo)
FPTNA
GFPTNA
(diamante)
FPTND
GFPTND
3-0.002
-0.008
2,00 a 4,002 hasta 62.0 hasta 10.0161M3
4-0.004
-0.012
2,00 a 5,002 hasta 82.0 hasta 10.01.2M4
53.00 hasta 6.003 hasta 102.0 hasta 10.0281.5M5
64.00 a 7.003 hasta 102.0 a 12.01.8M6
8-0.005
-0.014
5.00 a 9.005 a 102.0 a 15.03112.2M8
107.00 a 11.005 a 153,0 hasta 20,0133M10
12-0.006
-0.017
7.00 a 12.008 a 153,0 hasta 20,0153.2M12
1613.00 a 16.008 hasta 205,0 hasta 20,04194M16
20-0.007
-0.020
16.00 a 20.0010 hasta 205,0 hasta 20,05235.5M20
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pernos de ubicación: hombro, roscado, P Configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPTNA8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
FPTNA16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
FPTND5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]
FPTND10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]
GFPTNA6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
GFPTNA12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
GJPTNA5-[3-6/0.01]
GJPTNA16-[13-16/0.01]
GJPTND3-[2-4/0.01]
GJPTND10-[7-11/0.01]
GJPTND20-[16-20/0.01]
JPTNA3-[2-4/0.01]
JPTNA6-[4-7/0.01]
JPTNA20-[16-20/0.01]
JPTND4-[2-5/0.01]
JPTND12-[7-12/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Ninguno] Ninguno13 ~ 16160 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Ninguno] Ninguno3 ~ 650 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Ninguno] Ninguno7 ~ 11100 ~ 15-P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondoCromado duro4 ~ 760 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondoCromado duro7 ~ 12120 ~ 15-P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondoCromado duro3 ~ 6536Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondoCromado duro13 ~ 1616810Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)Cromado duro2 ~ 4325Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)Cromado duro7 ~ 1110510Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)Cromado duro16 ~ 20201015Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Ninguno] Ninguno2 ~ 4325Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Ninguno] Ninguno4 ~ 7638Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Ninguno] Ninguno16 ~ 20201015Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Ninguno] Ninguno2 ~ 5426Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212810Dimensión P configurable-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho
Material Acero O1 para herramientas Tratamiento térmico Endurecido Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago g6