(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de posicionamiento: hombro, roscado, estándar P: Imagen relacionada
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoForma TipoForma TipoForma
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPUB (redondo)
DU (diamante)
JPUA (Ronda)
UD (diamante)
FPUA (Ronda)
UD (diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750HV a
--GFP
Acero inoxidable 304--SJPSJPSFP
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
JPUB8-6    
JPUA6-4.02    
FPUA6-P4.01-L8-B3.5
DTolerancia g6mH(W)M
(Rosca gruesa)
5-0.004
-0.012
281.53M2
61.85M3
6T4M2.6
8-0.005
-0.014
3112.28M5
8T6M4
101338M5
10T6M4
12-0.006
-0.017
153.28M5
12T6M4
134163.510M8
13T9M6
1619412M8
16T9M6
20-0.007
-0.020
5235.512M8
20T9M6
■P configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
LB
TipoFormaD
JP
SJP
UA
(Redondo)
UD
(Diamante)
53.00~ 6.00105
64.00~ 7.00
6T
85.00~ 9.00156
8T
10 7.00~11.008
127.00~12.00
138.00~13.0022
1613.00~16.0010
2016.00~20.0030
■ P seleccionable
Número de partePLB
TipoFormaD
JP
SJP
UB
(Redondo)
DU
(Diamante)
53  4  5  6105
64  5  6
6T
85  6  8156
8T
10 8 108
128 10 12
138 10 12 1322
1613 14 15 16 10
2016 20 30
■P, L, B configurables
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
TipoFormaD
FP
GFP
SFP
UA
(Redondo)
UD
(Diamante)
5 3.00~6.005~10 2.0~15.0
6 4.00~7.006(9)~12
6T
8 5.00~9.008(12)~16 2.0~20.0
8T
10 7.00~12.0010(12)~20 2.0~30.0
10T8(12)~16
12 7.00~12.0012~24 3.0~30.0
12T8(12)~18
13 8.00~13.0013(14)~26 3.0~30.0
13T10(14)~20
1613.00~16.0016~32 5.0~30.0
16T10(14)~24
2016.00~20.0020~40 5.0~30.0
20T 12(18)~30
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared más grande. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma del diamante. [! ] Notas sobre la resistencia de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309 [! ] Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Los agujeros pueden pasar.

Modificaciones

Pines de ubicación: hombro, roscado interno, P estándar:Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPUA5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
FPUA6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
FPUA6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
FPUA8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]
FPUA8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]
FPUA10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]
FPUA10T-P[7-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1]
FPUA12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
FPUA12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
FPUA13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]
FPUA13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
FPUA16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
FPUA16T-P[13-16/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
FPUA20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
FPUA20T-P[16-20/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
FPUD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
FPUD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]
FPUD6T-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]
FPUD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-20/0.1]
FPUD8T-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-20/0.1]
FPUD10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-30/0.1]
FPUD10T-P[7-12/0.01]-L[12-16/1]-B[2-30/0.1]
FPUD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
FPUD12T-P[7-12/0.01]-L[12-18/1]-B[3-30/0.1]
FPUD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-30/0.1]
FPUD13T-P[8-13/0.01]-L[14-20/1]-B[3-30/0.1]
FPUD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
FPUD16T-P[13-16/0.01]-L[14-24/1]-B[5-30/0.1]
FPUD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
FPUD20T-P[16-20/0.01]-L[18-30/1]-B[5-30/0.1]
GFPUA5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
GFPUA6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
GFPUA6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
GFPUA8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]
GFPUA8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]
GFPUA10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]
GFPUA10T-P[7-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1]
GFPUA12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GFPUA12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
GFPUA13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]
GFPUA13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
GFPUA16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GFPUA16T-P[13-16/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
GFPUA20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GFPUA20T-P[16-20/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
GFPUD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
GFPUD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]
GFPUD6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
GFPUD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-20/0.1]
GFPUD8T-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-20/0.1]
GFPUD10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-30/0.1]
GFPUD10T-P[7-12/0.01]-L[12-16/1]-B[2-30/0.1]
GFPUD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GFPUD12T-P[7-12/0.01]-L[12-18/1]-B[3-30/0.1]
GFPUD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-30/0.1]
GFPUD13T-P[8-13/0.01]-L[14-20/1]-B[3-30/0.1]
GFPUD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GFPUD16T-P[13-16/0.01]-L[14-24/1]-B[5-30/0.1]
GFPUD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GFPUD20T-P[16-20/0.01]-L[18-30/1]-B[5-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 65-5 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7636 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 76T2.66 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9858 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 98T48 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1210510 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1210T48 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313T610 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616T610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020T612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 65-5 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 76-9 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 76T-9 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 98-12 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 98T-12 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1210-12 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1210T-12 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212-12 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212T-12 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313-14 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313T-14 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616-16 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616T-14 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020-20 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020T-18 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con hombroRedondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3 ~ 65-5 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro4 ~ 7636 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro4 ~ 76T2.66 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro5 ~ 9858 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro5 ~ 98T48 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro7 ~ 1210510 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro7 ~ 1210T48 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro7 ~ 1212T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro8 ~ 1313813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro8 ~ 1313T610 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro13 ~ 1616816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro13 ~ 1616T610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro16 ~ 2020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeñaRedondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro16 ~ 2020T612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con hombro(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3 ~ 65-5 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro4 ~ 7639 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro4 ~ 76T2.66 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro5 ~ 98512 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro5 ~ 98T412 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro7 ~ 1210512 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro7 ~ 1210T412 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro7 ~ 1212T412 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro8 ~ 1313814 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro8 ~ 1313T614 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro13 ~ 1616816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro13 ~ 1616T614 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro16 ~ 2020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza grande / Cabeza pequeña(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304EndurecidoCromado duro16 ~ 2020T618 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30

Cargando…

Ejemplo

Pines de ubicación: hombro, roscado interno, P estándar:Imagen relacionada
 

Información básica

Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6