(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma típica (plana).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza plana pequeña, roscada, configurable en P: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
P seleccionableP configurableP, L, B Configurable
(1)Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPDSTBJPDSTCFPDSTC
(2)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GFPDSTC
(4)Acero inoxidable 304SJPDSTBSJPDSTCSFPDSTC
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPDSTCCFPDSTC

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
JPDSTC6
FPDSTC6
-
-
4.00
P4.00

-

L10

-

B5.5
■ Tabla de tolerancia P
Ph6
4.00 a 6.000
-0.008
6,01 a 10,000
-0.009
10.01 a 18.000
-0.011
18.01 a 20.000
-0.013
■ P seleccionable
Numero de partePLBM (grueso)C
TipoDTolerancia D g6
JPDSTB
SJPDSTB
6-0.004
-0.012
4    103M350.5
8-0.005
-0.014
 6   124M461
10  8  165M58
12-0.006
-0.017
   10 2061.5
16   10142410M8123
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBM
(Rosca gruesa)
C
TipoDTolerancia D g6
JPDSTC
SJPDSTC
CJPDSTC
 6-0.004
-0.012
4.00 a 6.00103M350.5
 6TM2.64
 8-0.005
-0.014
6.00 a 8.00124M461
107.00 a 10.00165M58
12-0.006
-0.017
7.00 a 12.002061.5
138.00 a 13.002210M8122
1610.00 a 16.0024103
20-0.007
-0.020
13.00 a 20.003220
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
M (grueso)C
TipoDTolerancia D g6
FPDSTC
GFPDSTC
SFPDSTC
CFPDSTC
6-0.004
-0.012
4.00 a 6.008 a 172.0 a 15.0M350.5
6TM2.64
8-0.005
-0.014
6.00 a 8.0011 hasta 212.0 hasta 30.0M461
107.00 a 10.0011 hasta 233,0 hasta 30,0M58
10T8 a 18M46
12-0.006
-0.017
7.00 a 12.0012 hasta 243,0 hasta 30,0M581.5
12T8 a 18M46
138.00 a 13.0013 hasta 265,0 hasta 30,0M8102
13T10 hasta 20M69
1610.00 a 16.0016 hasta 325,0 hasta 30,0M8123
16T10 hasta 24M69
20-0.007
-0.020
13.00 a 20.0020 hasta 405,0 hasta 30,0M812
20T12 hasta 30M69
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza plana pequeña, roscada, P Configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPDSTC6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
CFPDSTC6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
CFPDSTC8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]
CFPDSTC10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]
CFPDSTC10T-P[7-10/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CFPDSTC12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CFPDSTC12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CFPDSTC13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CFPDSTC13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPDSTC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CFPDSTC16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CFPDSTC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CFPDSTC20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
CJPDSTC6-[4-6/0.01]
CJPDSTC6T-[4-6/0.01]
CJPDSTC8-[6-8/0.01]
CJPDSTC10-[7-10/0.01]
CJPDSTC12-[7-12/0.01]
CJPDSTC13-[8-13/0.01]
CJPDSTC16-[8-13/0.01]
CJPDSTC20-[8-13/0.01]
FPDSTC6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
FPDSTC6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
FPDSTC8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]
FPDSTC10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]
FPDSTC10T-P[7-10/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
FPDSTC12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
FPDSTC12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
FPDSTC13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPDSTC13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[5-30/0.1]
FPDSTC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
FPDSTC16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
FPDSTC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
FPDSTC20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
GFPDSTC6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GFPDSTC6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GFPDSTC8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]
GFPDSTC10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]
GFPDSTC10T-P[7-10/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
GFPDSTC12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GFPDSTC12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
GFPDSTC13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GFPDSTC13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[5-30/0.1]
GFPDSTC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GFPDSTC16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
GFPDSTC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GFPDSTC20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
JPDSTB6-4
JPDSTB8-6
JPDSTB10-8
JPDSTB12-10
JPDSTB16-10
JPDSTB16-14
JPDSTC6-[4-6/0.01]
JPDSTC6T-[4-6/0.01]
JPDSTC8-[6-8/0.01]
JPDSTC10-[7-10/0.01]
JPDSTC12-[7-12/0.01]
JPDSTC13-[8-13/0.01]
JPDSTC16-[8-13/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6638 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.68 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88-11 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010511 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313T610 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616T610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020T612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 663-103Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.6-103Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88--124Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010--165Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212--206Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313--2210Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1316--2410Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1320--3220Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6638 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.68 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88-11 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010511 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313T610 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616T610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020T612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6638 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 66T2.68 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 88-11 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 1010511 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 1010T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 1212T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 1313813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 1313T610 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 1616816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 1616T610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 2020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 2020T612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno46--103Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno68--124Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno810--165Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1012--206Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1016--2410Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1416--2410Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 663-103Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.6-103Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88--124Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010--165Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212--206Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313--2210Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1316--2410Dimensión P configurable-

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento h6
Tolerancia de diámetro de vástago g6