(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo | |||
P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | P, L, B, ML Configurable | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPFNB | JPFNA | FPFNA | FPFNLA |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | - | GJPFNA | GFPFNA | GFPFNLA |
③ | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | - | - | - | BJPFNA | BFPFNA | - |
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJPFNB | SJPFNA | SFPFNA | SFPFNLA |
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPFNB | CJPFNA | CFPFNA | CFPFNLA |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B | - | ML |
JPFNA3 FPFNA5 FPFNLA8 | - - - | 5.20 P7.80 P10.00 | - - | L8 L5 | - - | B4.0 B5.0 | - | ML8 |
Numero de parte | P | L | B | C | M (grueso) | ML | |||||||||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | |||||||||||||
JPFNB SJPFNB CJPFNB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 | |||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 6 | |||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 7.5 | |||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 9 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | C | M (grueso) | ML | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPFNA GJPFNA BJPFNA SJPFNA CJPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 4 | 1 | M4 | 6 | ||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 3 | M5 | 7.5 | ||||
6 | 6,50 a 10,00 | 5 | M6 | 9 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 | |
10 | 11.00 a 15.00 | 10 | 2 | M10 | 15 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 8 | 20 | M12 | 18 | ||
16 | 17.00 a 25.00 | 25 | 3 | M16 | 24 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 10 | 30 | M20 | 30 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | C | M (grueso) | ML | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPFNA GFPFNA BFPFNA SFPFNA CFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 a 8,00 | 0 a 6 | 3.0 hasta 10.0 | 0.5 | M3 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 8.00 | 0 a 8 | 4.0 hasta 10.0 | 1 | M4 | 6 | |
5 | 5,50 hasta 8,00 | 0 a 10 | 4.0 a 15.0 | M5 | 7.5 | |||
6 | 6,50 a 10,00 | 0 a 10 | 4.0 a 15.0 | M6 | 9 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 8,50 a 15,00 | 0 a 10 | 5,0 hasta 30,0 | 1.5 | M8 | 12 | |
10 | 11.00 a 17.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 30,0 | 2 | M10 | 15 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 20.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 30,0 | M12 | 18 | ||
16 | 17.00 a 27.00 | 0 hasta 20 | 7.0 hasta 30.0 | 3 | M16 | 24 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 0 hasta 20 | 10.0 hasta 30.0 | M20 | 30 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | ML Incremento de 1 mm | C | M (grueso) | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 0 a 6 | 3.0 hasta 10.0 | 3 a 9 | 0.5 | M3 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 0 a 8 | 4.0 hasta 10.0 | 4 a 12 | 1 | M4 | |
5 | 5,50 hasta 8,00 | 0 a 10 | 4.0 hasta 10.0 | 5 a 15 | M5 | |||
6 | 6,50 a 10,00 | 0 a 10 | 4.0 a 12.0 | 6 a 18 | M6 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 0 a 10 | 5.0 a 15.0 | 8 hasta 24 | 1.5 | M8 | |
10 | 11.00 a 15.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 20,0 | 10 hasta 30 | 2 | M10 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 20,0 | 12 hasta 30 | M12 | ||
16 | 17.00 a 25.00 | 0 hasta 20 | 7.0 hasta 20.0 | 16 hasta 40 | 3 | M16 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 0 hasta 20 | 10.0 hasta 20.0 | 20 hasta 40 | M20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GFPFNLA5-P[5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-ML[5-15/1] |
GFPFNLA6-P[6-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-ML[6-18/1] |
GFPFNLA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-ML[8-24/1] |
GFPFNLA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[10-30/1] |
GFPFNLA12-P[13-16/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[12-30/1] |
GFPFNLA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[16-40/1] |
GFPFNLA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[20-40/1] |
GJPFNA3-[3-6/0.01] |
GJPFNA4-[4-7/0.01] |
GJPFNA5-[5-8/0.01] |
GJPFNA6-[6-10/0.01] |
GJPFNA8-[9-13/0.01] |
GJPFNA10-[11-15/0.01] |
GJPFNA12-[13-16/0.01] |
GJPFNA16-[17-25/0.01] |
GJPFNA20-[22-30/0.01] |
JPFNA3-[3-6/0.01] |
JPFNA4-[4-7/0.01] |
JPFNA5-[5-8/0.01] |
JPFNA6-[6-10/0.01] |
JPFNA8-[9-13/0.01] |
JPFNA10-[11-15/0.01] |
JPFNA12-[13-16/0.01] |
JPFNA16-[17-25/0.01] |
JPFNA20-[22-30/0.01] |
JPFNB3-4 |
JPFNB3-5 |
JPFNB3-6 |
JPFNB4-5 |
JPFNB4-6 |
JPFNB4-8 |
JPFNB5-6 |
JPFNB5-8 |
JPFNB5-9 |
JPFNB6-8 |
JPFNB6-9 |
JPFNB6-10 |
JPFNB8-9 |
JPFNB8-10 |
JPFNB8-12 |
JPFNB8-13 |
SFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
SFPFNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
SFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
SFPFNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
SFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
SFPFNA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
SFPFNA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
SFPFNA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
SFPFNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
SFPFNLA3-P[3-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-ML[3-9/1] |
SFPFNLA4-P[4-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-ML[4-12/1] |
SFPFNLA5-P[5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-ML[5-15/1] |
SFPFNLA6-P[6-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-ML[6-18/1] |
SFPFNLA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-ML[8-24/1] |
SFPFNLA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[10-30/1] |
SFPFNLA12-P[13-16/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[12-30/1] |
SFPFNLA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[16-40/1] |
SFPFNLA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[20-40/1] |
SJPFNA3-[3-6/0.01] |
SJPFNA4-[4-7/0.01] |
SJPFNA5-[5-8/0.01] |
SJPFNA6-[6-10/0.01] |
SJPFNA8-[9-13/0.01] |
SJPFNA10-[11-15/0.01] |
SJPFNA12-[13-16/0.01] |
SJPFNA16-[17-25/0.01] |
SJPFNA20-[22-30/0.01] |
SJPFNB3-4 |
SJPFNB3-5 |
SJPFNB3-6 |
SJPFNB4-5 |
SJPFNB4-6 |
SJPFNB4-8 |
SJPFNB5-6 |
SJPFNB5-8 |
SJPFNB5-9 |
SJPFNB6-8 |
SJPFNB6-9 |
SJPFNB6-10 |
SJPFNB8-9 |
SJPFNB8-10 |
SJPFNB8-12 |
SJPFNB8-13 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Rosca macho | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | h6 |
Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente