(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CJPDTA6-10
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo | ||
P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPDTA | JPDTC | FPDTC |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJPDTA | GJPDTC | GFPDTC |
③ | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | - | - | - | - | BFPDTC |
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJPDTA | - | SFPDTC |
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPDTA | - | - |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B |
JPDTA10 JPDTC10 FPDTC12T | - - - | 14 14.25 P14.25 | - | L18 | - | B8.6 |
P | h6 |
5,50 hasta 6,00 | 0 -0.008 |
6,01 a 10,00 | 0 -0.009 |
10.01 a 18.00 | 0 -0.011 |
18.01 a 30.00 | 0 -0.013 |
Numero de parte | P | L | B | M (Grueso) | ℓ | C | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPDTA GJPDTA SJPDTA CJPDTA | 6 | -0.004 -0.012 | 8, 10 | 10 | 5 | M3 | 5 | 1.0 |
8 | -0.005 -0.014 | 12 | 12 | 6 | M5 | 8 | 1.5 | |
10 | 12, 14 | 16 | 10 | 2 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 16 | 20 | 20 | ||||
13 | 18 | 22 | 22 | M8 | 12 | 3 | ||
16 | 25 | 24 | 25 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 30 | 32 | 30 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | M (Grueso) | ℓ | C | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPDTC GJPDTC | 5 | -0.004 -0.012 | 5,50 hasta 8,00 | 8 | 4 | M2 | 3 | 1.0 |
6 | 6,50 a 10,00 | 10 | 5 | M3 | 5 | |||
6T | M2.6 | 4 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 12 | 6 | M5 | 8 | 1.5 | |
8T | M4 | 6 | ||||||
10 | 11.00 a 15.00 | 16 | 10 | M5 | 8 | 2 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 20 | 20 | ||||
13 | 14.00 a 18.00 | 22 | 22 | M8 | 12 | 3 | ||
16 | 17.00 a 25.00 | 24 | 25 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 32 | 30 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | M (grueso) | ℓ | C | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPDTC GFPDTC BFPDTC SFPDTC | 5 | -0.004 -0.012 | 5,50 hasta 8,00 | 5 a 10 | 2.0 hasta 10.0 | M2 | 3 | 1.0 |
6 | 6,50 a 10,00 | 6 a 12 | 2.0 a 12.0 | M3 | 5 | |||
6T | M2.6 | 4 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 8 a 16 | 2.0 a 15.0 | M5 | 8 | 1.5 | |
8T | 6 a 16 | M4 | 6 | |||||
10 | 11.00 a 15.00 | 10 hasta 20 | 3,0 hasta 20,0 | M5 | 8 | 2 | ||
10T | 6 a 16 | M4 | 6 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 12 hasta 24 | 3,0 hasta 30,0 | M5 | 8 | ||
12T | 8 a 18 | M4 | 6 | |||||
13 | 14.00 a 18.00 | 13 hasta 26 | 5,0 hasta 30,0 | M8 | 12 | 3 | ||
13T | 8 hasta 20 | M6 | 9 | |||||
16 | 17.00 a 25.00 | 16 hasta 32 | 5,0 hasta 35,0 | M8 | 12 | |||
16T | 10 hasta 24 | M6 | 9 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 20 hasta 40 | 5,0 hasta 40,0 | M8 | 12 | ||
20T | 12 hasta 30 | M6 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPDTA6-10 |
Cargando…
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPDTA6-10 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente..
Número de Parte |
---|
CJPDTA10-12 |
CJPDTA10-14 |
CJPDTA6-8 |
CJPDTA8-12 |
JPDTA10-12 |
JPDTA10-14 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente