(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma típica (plana).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza plana grande, roscada, estándar P: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
P seleccionableP configurableP, L, B Configurable
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPDTAJPDTCFPDTC
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPDTAGJPDTCGFPDTC
Herramienta de acero SKS3 o equiv.----BFPDTC
Acero inoxidable 304--SJPDTA-SFPDTC
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPDTA--
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
JPDTA10
JPDTC10
FPDTC12T
-
-
-
14
14.25
P14.25


-


L18


-


B8.6
■ Tabla de tolerancia P
Ph6
5,50 hasta 6,000
-0.008
6,01 a 10,000
-0.009
10.01 a 18.000
-0.011
18.01 a 30.000
-0.013
■ P seleccionable
Numero de partePLBM
(Grueso)
C
TipoDTolerancia D g6
JPDTA
GJPDTA
SJPDTA
CJPDTA
6-0.004
-0.012
8, 10105M351.0
8-0.005
-0.014
12126M581.5
1012, 1416102
12-0.006
-0.017
162020
13182222M8123
16252425
20-0.007
-0.020
303230
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBM
(Grueso)
C
TipoDTolerancia D g6
JPDTC
GJPDTC
5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,0084M231.0
66,50 a 10,00105M35
6TM2.64
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.00126M581.5
8TM46
1011.00 a 15.001610M582
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.002020
1314.00 a 18.002222M8123
1617.00 a 25.002425
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.003230
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
M (grueso)C
TipoDTolerancia D g6
FPDTC
GFPDTC
BFPDTC
SFPDTC
5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,005 a 102.0 hasta 10.0M231.0
66,50 a 10,006 a 122.0 a 12.0M35
6TM2.64
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.008 a 162.0 a 15.0M581.5
8T6 a 16M46
1011.00 a 15.0010 hasta 203,0 hasta 20,0M582
10T6 a 16M46
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.0012 hasta 243,0 hasta 30,0M58
12T8 a 18M46
1314.00 a 18.0013 hasta 265,0 hasta 30,0M8123
13T8 hasta 20M69
1617.00 a 25.0016 hasta 325,0 hasta 35,0M812
16T10 hasta 24M69
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0020 hasta 405,0 hasta 40,0M812
20T12 hasta 30M69
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza plana grande, roscada, estándar P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
BFPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BFPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BFPDTC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BFPDTC8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BFPDTC10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
BFPDTC13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
BFPDTC16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
BFPDTC16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
BFPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
BFPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
CJPDTA6-8
CJPDTA6-10
CJPDTA8-12
CJPDTA10-12
CJPDTA10-14
FPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
FPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
FPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
FPDTC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
FPDTC8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
FPDTC10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPDTC13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
FPDTC16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPDTC16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
FPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
FPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
GFPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
GFPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
GFPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
GFPDTC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
GFPDTC8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
GFPDTC10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GFPDTC13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
GFPDTC16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
GFPDTC16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
GFPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
GFPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
GJPDTA6-[8,​10]
GJPDTA8-12
GJPDTA10-[12,​14]
GJPDTA12-16
GJPDTA13-18
GJPDTA16-25
GJPDTA20-30
GJPDTC5-P[5-8/0.01]
GJPDTC6-[8-10/0.01]
GJPDTC6T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Manejar Estilo de varilla Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8h65g6-5 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10h66g636 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10h66Tg62.66 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15h68g658 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15h68Tg646 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17h610g6510 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17h610Tg646 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18h612g6512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18h612Tg648 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20h613g6813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20h613Tg668 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27h616g6816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 35
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27h616Tg6610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 35
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30h620g6820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 40
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30h620Tg6612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8h66g6--105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10h66g6--105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12h68g6--126Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12h610g6--1610Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno14h610g6--1610Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8h65g6-5 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10h66g636 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10h66Tg62.66 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15h68g658 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15h68Tg646 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17h610g6510 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17h610Tg646 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18h612g6512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18h612Tg648 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 20h613g6813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 20h613Tg668 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27h616g6816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 35
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27h616Tg6610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 35
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30h620g6820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 40
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30h620Tg6612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5.5 ~ 8h65g6-5 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 10h66g636 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 10h66Tg62.66 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8.5 ~ 15h68g658 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8.5 ~ 15h68Tg646 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro11 ~ 17h610g6510 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro11 ~ 17h610Tg646 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 18h612g6512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 18h612Tg648 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro14 ~ 20h613g6813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro14 ~ 20h613Tg668 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro17 ~ 27h616g6816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro17 ~ 27h616Tg6610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro22 ~ 30h620g6820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro22 ~ 30h620Tg6612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 10h66g6--105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro12h68g6--126Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro12 ~ 14h610g6--1610Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro16h612g6--2020Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro18h613g6--2222Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro25h616g6--2425Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro30h620g6--3230Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 8h65g6--84P, L, B Dimensiones configurables-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 10h66g63-105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro-h66Tg62.6-105Dimensión P configurable-