(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de posicionamiento - cabeza grande esférica, roscada, configurable en P: imagen relacionada
[! ] También están disponibles pasadores de posicionamiento para ajuste de altura con una dimensión fija B más corta. >> Haga clic aquí
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza TipoCódigo de forma
P seleccionableP configurableP, L, B ConfigurableP, L, B, ML ConfigurableP seleccionableExcepto P seleccionable
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPQNJPQNFPQNFPQNLBB (redondo)A (redondo)
D (diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-GJPQNGFPQNGFPQNL
Acero inoxidable 304--SJPQNSJPQNSFPQNSFPQNL
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750 HV min.-HJPQNHFPQN-
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPQNCJPQNCFPQNCFPQNL
Acero O1 para herramientasSuperficie pulidaDureza tratada: 60 a 63HRC-MJPQNMFPQNMFPQNL
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duro + pulidoDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-MGJPQNMGFPQNMGFPQNL
440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza tratada: 50 a 55HRC-MCJPQNMCFPQNMCFPQNL
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-ML
JPQNBB3
FPQNA16
SFPQNLA10
-
-
-
5
P18.00
P11.97

-
-

L12
L5

-
-

B7.5
B5.0


-


ML12
■ P seleccionable
Numero de partePLBM (grueso)ML
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
JPQN
SJPQN
CJPQN
BB
(redondo)
3-0.002
-0.008
456         25M34.5
4-0.004
-0.012
 567        6M46
5  678       3M57.5
6   78910     8M69
8-0.005
-0.014
     910111213  5M812
10       11121315 10M1015
12-0.006
-0.017
          15168M1218
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBM (grueso)ML(W)
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
JPQN
GJPQN
SJPQN
HJPQN
CJPQN

(Buff terminado)
MJPQN
MGJPQN
MCJPQN
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,0025M34.51.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.006M461.8
55,50 hasta 8,003M57.52.2
66,50 a 10,008M693.0
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.005M8123.5
1011.00 a 15.0010M10154.0
12-0.006
-0.017
13.00 a 18.008M12185.0
1617.00 a 25.00M16247.0
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.001015M20309.0
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
M
(Grueso)
ML(W)
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
FPQN
GFPQN
SFPQN
HFPQN
CFPQN

(Buff terminado)
MFPQN
MGFPQN
MCFPQN
[! ] Aplicable cuando D≥5.
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,002 hasta 62.0 hasta 10.0M34.51.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.002 hasta 82.0 hasta 10.0M461.8
55,50 hasta 8,003 hasta 102.0 hasta 10.0M57.52.2
66,50 a 10,003 hasta 102.0 a 12.0M693
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.005 a 102.0 a 15.0M8123.5
1011.00 a 15.005 a 153,0 hasta 20,0M10154
12-0.006
-0.017
13.00 a 18.008 a 153,0 hasta 20,0M12185
1617.00 a 25.008 hasta 205,0 hasta 20,0M16247
20-0.007
-0.02
22.00 a 30.0010 hasta 205,0 hasta 20,0M20309
■ P, L, B, ML Configurable
La longitud de la rosca (ML) se puede configurar entre Mx1 a Mx3 (máx.).
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
ML
Incremento de 1 mm
M
(Grueso)
(W)
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
FPQNL
GFPQNL
SFPQNL
CFPQNL

(Buff terminado)
MFPQNL
MGFPQNL
MCFPQNL
[! ] Aplicable cuando D≥5.
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,002 hasta 62.0 hasta 10.03 a 9M31.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.002 hasta 82.0 hasta 10.04 a 12M41.8
55,50 hasta 8,003 hasta 102.0 hasta 10.05 a 15M52.2
66,50 a 10,003 hasta 102.0 a 12.06 a 18M63
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.005 a 102.0 a 15.08 hasta 24M83.5
1011.00 a 15.005 a 153,0 hasta 20,010 hasta 30M104
12-0.006
-0.017
13.00 a 18.008 a 153,0 hasta 20,012 hasta 30M125
1617.00 a 25.008 hasta 205,0 hasta 20,016 hasta 40M167
20-0.007
-0.02
22.00 a 30.0010 hasta 205,0 hasta 20,020 hasta 40M209
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza esférica grande, roscada, P configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPQNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CFPQNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CFPQNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CFPQNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CFPQNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CFPQNA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CFPQNA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CFPQNA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPQNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPQND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CFPQND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CFPQND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]
CFPQND6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CFPQND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CFPQND10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]
CFPQND12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]
CFPQND16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPQND20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPQNLA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-ML[3-9/1]
CFPQNLA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-ML[4-12/1]
CFPQNLA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-ML[5-15/1]
CFPQNLA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-ML[6-18/1]
CFPQNLA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-ML[8-24/1]
CFPQNLA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[10-30/1]
CFPQNLA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[12-30/1]
CFPQNLA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[16-40/1]
CFPQNLA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[20-40/1]
CFPQNLD3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-ML[3-9/1]
CFPQNLD4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-ML[4-12/1]
CFPQNLD5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-ML[5-15/1]
CFPQNLD6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-ML[6-18/1]
CFPQNLD8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-ML[8-24/1]
CFPQNLD10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[10-30/1]
CFPQNLD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[12-30/1]
CFPQNLD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[16-40/1]
CFPQNLD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[20-40/1]
CJPQNA3-[3.5-6/0.01]
CJPQNA4-[4.5-7/0.01]
CJPQNA5-[5.5-8/0.01]
CJPQNA6-[6.5-10/0.01]
CJPQNA8-[9-13/0.01]
CJPQNA10-[11-15/0.01]
CJPQNA12-[13-18/0.01]
CJPQNA16-[17-25/0.01]
CJPQNA20-[22-30/0.01]
CJPQNBB3-4
CJPQNBB3-5
CJPQNBB3-6
CJPQNBB4-5
CJPQNBB4-6
CJPQNBB4-7
CJPQNBB5-6
CJPQNBB5-7
CJPQNBB5-8
CJPQNBB6-7
CJPQNBB6-8
CJPQNBB6-9
CJPQNBB6-10
CJPQNBB8-9
CJPQNBB8-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 830 ~ 6--4.5P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 840 ~ 8--6P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 10--7.5P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 10--9P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1580 ~ 10--12P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17100 ~ 15--15P, L, B, ML Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 15--18P, L, B, ML Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 20--24P, L, B, ML Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30200 ~ 20--30P, L, B, ML Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 830 ~ 6--4.5P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 840 ~ 8--6P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 10--7.5P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 10--9P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1580 ~ 10--12P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17100 ~ 15--15P, L, B, ML Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18120 ~ 15--18P, L, B, ML Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 20--24P, L, B, ML Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30200 ~ 20--30P, L, B, ML Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 632 ~ 6--3 ~ 9P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 742 ~ 8--4 ~ 12P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 853 ~ 10--5 ~ 15P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 10--6 ~ 18P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1385 ~ 10--8 ~ 24P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 15105 ~ 15--10 ~ 30P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18128 ~ 15--12 ~ 30P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 25168 ~ 20--16 ~ 40P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 302010 ~ 20--20 ~ 40P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 632 ~ 6--3 ~ 9P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 742 ~ 8--4 ~ 12P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 853 ~ 10--5 ~ 15P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 10--6 ~ 18P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1385 ~ 10--8 ~ 24P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 15105 ~ 15--10 ~ 30P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18128 ~ 15--12 ~ 30P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 25168 ~ 20--16 ~ 40P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 302010 ~ 20--20 ~ 40P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63-254.5Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 74-266Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85-367.5Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106-389Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 138-5812Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 1510-51015Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1812-81018Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 2516-81024Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 3020-101530Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno43-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno53-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno63-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno54-266Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno64-266Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno74-266Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno65-367.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno75-367.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno85-367.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno76-389Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno86-389Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno96-389Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno106-389Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno98-5812Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno108-5812Dimensión P fija-

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6