(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P configurable: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPQTBB (redondo)JPQTA (redondo)
D (diamante)
FPQTA (redondo)
D (diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-GJPQTGFPQT
Acero inoxidable 304--SJPQTSJPQTSFPQT
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750 HV min.--HFPQT
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPQTCJPQTCFPQT
Acero O1 para herramientasSuperficie pulidaDureza tratada: 60 a 63HRC-MJPQTMFPQT
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duro + pulidoDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-MGJPQTMGFPQT
440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza tratada: 50 a 55HRC-MCJPQTMCFPQT
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
JPQTA6
MFPQTA6
-
-
10.0
P10.00

-

L10

-

B5.0
■ P seleccionable
Numero de partePLBM (grueso)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPQT
SJPQT
CJPQT
BB
(redondo)
6-0.004
-0.012
78910          108M35
8-0.005
-0.014
  910111213       15M58
10    11121315      10
12-0.006
-0.017
       1516     
16         181920242522M812
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBM (grueso)(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPQT
GJPQT
SJPQT
CJPQT

(Buff terminado)
MJPQT
MGJPQT
MCJPQT
A
(redondo)

D
(diamante)
5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,00106M232.2
66,50 a 10,008M353.0
6TM2.64
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.0015M583.5
8TM46
1011.00 a 15.0010M584.0
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.005.0
1314.00 a 18.0022M8105.5
1617.00 a 25.00127.0
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0030159.0
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
M
(Grueso)
(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
FPQT
GFPQT
SFPQT
HFPQT
CFPQT

(Buff terminado)
MFPQT
MGFPQT
MCFPQT
A
(redondo)

D
(diamante)
5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,00 5 (9) a 102.0 hasta 10.0M232.2
66,50 a 10,00 6 (9) a 122.0 a 12.0M353.0
6TM2.64
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.00 8 (12) a 162.0 a 15.0M583.5
8T 6 (12) a 16M46
1011.00 a 15.0010 (12) hasta 203,0 hasta 20,0M584.0
10T 6 (12) a 16M46
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.0012 hasta 243,0 hasta 20,0M585.0
12T 8 (12) a 18M46
1314.00 a 18.0013 (14) hasta 265,0 hasta 20,0M8105.5
13T 8 (14) hasta 20M69
1617.00 a 25.0016 hasta 325,0 hasta 20,0M8127.0
16T10 (14) hasta 24M69
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0020 hasta 405,0 hasta 20,0M8129.0
20T12 (18) a 30M69
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante.
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309
[ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Los orificios pueden pasar.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P configurable: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPQTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
CFPQTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CFPQTA6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CFPQTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CFPQTA8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
CFPQTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CFPQTA10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-20/0.1]
CFPQTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CFPQTA12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-20/0.1]
CFPQTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CFPQTA13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
CFPQTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CFPQTA16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-20/0.1]
CFPQTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CFPQTA20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-20/0.1]
CFPQTD5-P[5.5-8/0.01]-L[9-10/1]-B[1.5-12/0.1]
CFPQTD6-P[6.5-10/0.01]-L[9-12/1]-B[1.5-12/0.1]
CFPQTD6T-P[6.5-10/0.01]-L[9-12/1]-B[1.5-12/0.1]
CFPQTD8-P[9-13/0.01]-L[12-16/1]-B[1.5-15/0.1]
CFPQTD8T-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1.5-15/0.1]
CFPQTD10-P[11-15/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
CFPQTD10T-P[11-17/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1]
CFPQTD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CFPQTD12T-P[13-18/0.01]-L[12-18/1]-B[3-20/0.1]
CFPQTD13-P[14-18/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]
CFPQTD13T-P[14-20/0.01]-L[14-20/1]-B[5-20/0.1]
CFPQTD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-27/0.1]
CFPQTD16T-P[17-27/0.01]-L[14-24/1]-B[5-27/0.1]
CFPQTD20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CFPQTD20T-P[22-30/0.01]-L[18-30/1]-B[5-30/0.1]
CJPQTA5-P[5.5-8/0.01]
CJPQTA6-[6.5-10/0.01]
CJPQTA6T-[6.5-10/0.01]
CJPQTA8-[9-13/0.01]
CJPQTA8T-[9-13/0.01]
CJPQTA10-[11-15/0.01]
CJPQTA12-[13-16/0.01]
CJPQTA13-[14-18/0.01]
CJPQTA16-[17-25/0.01]
CJPQTA20-[22-30/0.01]
CJPQTBB6-7
CJPQTBB6-8
CJPQTBB6-9
CJPQTBB6-10
CJPQTBB8-9
CJPQTBB8-10
CJPQTBB8-11
CJPQTBB8-12
CJPQTBB8-13
CJPQTBB10-11
CJPQTBB10-12
CJPQTBB10-13
CJPQTBB10-15
CJPQTBB12-15
CJPQTBB12-16
CJPQTBB16-18
CJPQTBB16-19
CJPQTBB16-20
CJPQTBB16-24
CJPQTBB16-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85-5 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10636 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106T2.66 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15858 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 158T46 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 1510510 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 1710T46 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1612512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1812T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 1813813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 2013T68 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 2516816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 2716T610 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 3020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 3020T612 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85-9 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10639 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106T2.69 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 138512 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 158T412 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables1.5 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 1510512 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 1710T412 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1612512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1812T412 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 1813814 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 2013T614 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 2516816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 27
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 2716T614 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 27
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 3020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 3020T618 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85--106Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063-108Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106T2.6-108Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1385-158Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 138T4-158Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 1510--1510Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1612--1510Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 1813--2210Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 2516--2210Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 3020--3015Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno76--108Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno86--108Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno96--108Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno106--108Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno98--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno108--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno118--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno128--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno138--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1110--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1210--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1310--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1510--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1512--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1612--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1816--2210Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1916--2210Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2016--2210Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2416--2210Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2516--2210Dimensión P fija-

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6