(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta con entrada para llave hexagonal y vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta con entrada para llave hexagonal y vástago roscado externamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización - Cabeza grande, roscada, P/L/B configurable, cabeza hexagonal: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza TipoCódigo de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCFPNSA (redondo)
D (diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GFPNS
Herramienta de acero SKS3 o equiv.--BFPNS
Acero inoxidable 304--SFPNS
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HFPNS
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCFPNS
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-L-B-M
TipoFormaD
FPNSA10-P12.00-L5-B5.0
GFPNSD16-P19.50
-L14-B10.0-M12
Número de parte P
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
M (grueso) m (W) S1 S2 E
Tipo Forma D D
Tolerancia g6
FPNS
GFPNS
BFPNS
SFPNS
HFPNS
CFPNS
A (Redondo)

D (Diamante)
[ ! ]Aplicable cuando D≥6
3 -0.002
-0.008
6.00~ 6.50 2~ 6 3.5~10.0 3 2 - 3 - 2
4 -0.004
-0.012
6.50~ 7.00 2~ 8 2.5~10.0 3 4 3 -
5 6.50~ 8.00 3~10 2.5~10.0 3 4 5 -
6 6.50( 8.00)~10.00 3~10 2.5~12.0 4 5 6 3 3
8 -0.005
-0.014
9.00(10.00)~13.00 5~10 3.0~15.0 4 5 6 8 4 3.5 4 4 2.5
10 11.00(12.00)~15.00 5~15 4.5~20.0 5 6 8 10 4 5 5 3
12 -0.006
-0.017
13.00~18.00 8~15 6.0~20.0 6 8 10 12 5 6 6 4
16 17.00~25.00 8~20 8.0~20.0 8 10 12 16 5 7 8 8 5
20 -0.007
-0.020
22.00~30.00 10~20 8.0~20.0 10 12 16 20 9
[ ! ]La dimensión P en () es aplicable a la forma del diamante. [! ] Cuando no se especifica la dimensión M, D = M.

Modificaciones

Pines de localización - Cabeza grande, roscada, P/L/B configurable, cabeza hexagonal: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1]
BFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1]
BFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1]
BFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1]
BFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
BFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1]
BFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1]
BFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1]
BFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1]
CFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1]
CFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1]
CFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
CFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1]
CFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
CFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1]
CFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1]
CFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1]
CFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1]
FPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1]
FPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1]
FPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1]
FPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1]
FPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
FPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1]
FPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1]
FPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1]
FPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1]
FPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1]
FPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
FPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1]
FPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1]
FPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1]
FPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1]
GFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1]
GFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1]
GFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1]
GFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1]
GFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
GFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1]
GFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1]
GFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1]
GFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1]
GFPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1]
GFPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
GFPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1]
GFPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1]
GFPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1]
GFPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1]
HFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1]
HFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1]
HFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
HFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1]
HFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
HFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1]
HFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1]
HFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1]
HFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1]
SFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1]
SFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1]
SFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 6.532 ~ 63.5 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 742 ~ 82.5 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 853 ~ 102.5 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 102.5 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno9 ~ 1385 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 15105 ~ 154.5 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18128 ~ 156 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 25168 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 302010 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 6.532 ~ 63.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 742 ~ 82.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 853 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 102.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1385 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 15105 ~ 154.5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18128 ~ 156 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 25168 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 302010 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 6.532 ~ 63.5 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 742 ~ 82.5 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 853 ~ 102.5 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 102.5 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1385 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 15105 ~ 154.5 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18128 ~ 156 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 25168 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 302010 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1063 ~ 102.5 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1385 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 15105 ~ 154.5 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18128 ~ 156 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 25168 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 302010 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 6.532 ~ 63.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 742 ~ 82.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 853 ~ 102.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 1063 ~ 102.5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro9 ~ 1385 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro11 ~ 15105 ~ 154.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 18128 ~ 156 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro17 ~ 25168 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro22 ~ 302010 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 1063 ~ 102.5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 1385 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro12 ~ 15105 ~ 154.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 18128 ~ 156 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro17 ~ 25168 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro22 ~ 302010 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 6.532 ~ 63.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6.5 ~ 742 ~ 82.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6.5 ~ 853 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6.5 ~ 1063 ~ 102.5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro9 ~ 1385 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro11 ~ 15105 ~ 154.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro13 ~ 18128 ~ 156 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro17 ~ 25168 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro22 ~ 302010 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 6.532 ~ 63.5 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 742 ~ 82.5 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 853 ~ 102 ~ 10

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Con zócalo hexagonal
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6