(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas angulares - aleación de aluminio fundido

Placas angulares - aleación de aluminio fundido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

En comparación con las placas angulares de hierro fundido, es posible reducir el peso. [Materiales] · AC4C-T5 · AC7A

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Placas angulares: aluminio / acero inoxidable, dimensiones estándar, sin orificio: imagen relacionada
· Materiales
TipoSelección de mecanizado de agujeros[M] Material
AIKFB (Sin agujero)
D (A traves de los hoyos)
K (A través de agujeros y agujeros de pasador)
(W = 60) Aleación de fundición de aluminio 356.0-T5
(W = 100) Aleación de fundición de aluminio 514.0

Especificaciones

Número de parte-A
AIKFB70-60
Número de parteAWTT1
TipoH
Sin orificio

AIKFB
6060601010
70
80
90
100501001514
60601010
1001001514
150701001514
100
2001201001514
2501201001815
3001501001815
350
400
Número de parteACuerpo de placa de ánguloA través del orificio
TipoHWTT1dBXFYG
A traves de los hoyos

AIKD
60606010106.53530-2525
7030
803530
9035

100
501001514117035-4540
606010106.53530-40
10010015141170454045
150701001514117040-7560
1004540
20012010015141170505011070
25012010018151170505014090
30015010018151170409019090
350230100
400260120
[ ! ]Las porciones sin dimensiones específicas son las mismas que AIKFB (sin tipo de agujero).
Número de parteACuerpo de placa de ánguloA través del orificioAgujero de espiga
TipoHWTT1dBXFYGDH7ah
A través de agujeros y agujeros de pasador

AIKK
60606010106.53530-252564537.5
703042.5
80353050
903552.5
100501001514117035-454010-65
606010106.53530-4064560
10010015141170454045106565
150701001514117040-75601055105
100454065
200120100151411705050110701075145
250120100181511705050140901075185
300150100181511704090190901085235
350230100280
400260120320
[ ! ]Las porciones sin dimensiones específicas son las mismas que AIKFB (sin tipo de agujero).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AIKD60-60
AIKD70-60
AIKD80-60
AIKD90-60
AIKD100-50
AIKD100-60
AIKD100-100
AIKD150-70
AIKD150-100
AIKD200-120
AIKD250-120
AIKD300-150
AIKD350-150
AIKD400-150
AIKFB60-60
AIKFB70-60
AIKFB80-60
AIKFB90-60
AIKFB100-50
AIKFB100-60
AIKFB100-100
AIKFB150-70
AIKFB150-100
AIKFB200-120
AIKFB250-120
AIKFB300-150
AIKFB350-150
AIKFB400-150
AIKK60-60
AIKK70-60
AIKK80-60
AIKK90-60
AIKK100-50
AIKK100-60
AIKK100-100
AIKK150-70
AIKK150-100
AIKK200-120
AIKK250-120
AIKK300-150
AIKK350-150
AIKK400-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaquinado de orificios Altura H
(mm)
Dimensión A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio6060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio7060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio8060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A través del orificio9060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio10050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A través del orificio10060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio100100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio15070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio150100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio200120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio250120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio300150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio350150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio400150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sin agujero6060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agujero7060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agujero8060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agujero9060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero10050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agujero10060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero100100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero15070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero150100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero200120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero250120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero300150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero350150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero400150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga6060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga7060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga8060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga9060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga10050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga10060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga100100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga15070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga150100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga200120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga250120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga300150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga350150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga400150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aluminio Fuerza Estándar (productos moldeados)