(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Diseñado específicamente para ahorrar tiempo en la fabricación de una carcasa e instalación de un casquillo lineal, y para tener un ancho (dimensión W) más estrecho que el bloque ancho.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Bujes lineales | Carcasa | Temperatura de funcionamiento ambiente. | |||||
Medio | Largo medio | Largo | (>> P.275) | (>> Haga clic aquí ) | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Medio | Largo medio | Largo | ||||||
LHSSD | LHSSS | LHSSL | LMUD | LMU | LMU | Aleación de aluminio | Anodizado claro | -20~80°C |
Número de parte | |
LHSSD16 LHSSL12L LHSSD16G LHSSD20H |
(Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
Número de parte | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | ℓ | Q | P | M 1 (longitud efectiva) | M 2 (longitud efectiva) | d 1 xt |
C |
||||||||||
Tipo | dr | Tolerancia | |||||||||||||||||||||||
Medio | Largo medio | Largo | Medio | Largo medio | Largo | Medio | Largo medio | Largo | Medio | Largo medio | Largo | ||||||||||||||
(Medio) LHSSD (Largo medio) LHSSS (Largo) LHSSL |
(6) | 0 -0.01 |
- | - | 12 | 3 | 37 | - | - | 14 | - | - | 24 | - | - | 14 | 16 | 22 | 5 | - | - | M4 (8) |
M4 (11) |
6x5 (Para tornillos M3) |
1 |
8 | 0 -0.012 |
15 | 45 | - | 80 | 20 | - | 48 | 32 | - | 60 | 16 | 20 | 26 | - | - | M5 (8.5) |
M4 (15) |
|||||||
10 | 19 | 4 | 57 | - | 97 | 25 | - | 58 | 40 | - | 72 | 19 | 26 | 32 | 6 | 7 | 7 | M6 (9.5) |
M5 (20) |
8x6 (Para tornillos M4) |
|||||
*12 | 0 -0.015 |
0 -0.015 |
21 | 85 | 100 | 48 | 62 | 62 | 76 | 20 | 28 | 34 | M5 (22) |
||||||||||||
13 | 23 | - | 106 | - | 64 | - | 80 | 25 | 30 | 43 | 7 | 7.5 | M6 (13) |
M6 (23) |
9x7 (Para tornillos M5) |
||||||||||
*16 | 28 | 3.8 | 66 | 100 | 121 | 30 | 62 | 74 | 46 | 78 | 90 | 27 | 36 | 49 | 7 | M6 (29) |
|||||||||
*20 | 0 -0.012 |
0 -0.018 |
0 -0.018 |
32 | 75 | 115 | 136 | 34 | 68 | 82 | 52 | 88 | 102 | 31 | 42 | 54 | 8 | 0 | 8 | M8 (15) |
M8 (34) |
11x8 (Para tornillos M6) |
|||
*25 | 40 | 3.2 | 93 | 160 | 187 | 42 | 96 | 116 | 66 | 120 | 140 | 37 | 52 | 65 | 9 | 9 | M10 (17) |
M10 (42) |
14x10 (Para tornillos M8) |
||||||
*30 | 45 | 100 | 170 | 202 | 42 | 106 | 128 | 66 | 130 | 152 | 40 | 58 | 71 | M10 (17.5) |
M10 (48) |
2 o menos |
dr | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible (N·m) | Masa (g) | |||||||||
C (dinámico) N | Co (estático) N | Medio | Largo medio | Largo | ||||||||
Medio | Largo medio | Largo | Medio | Largo medio | Largo | Medio | Largo medio | Largo | ||||
6 | 226 | - | - | 310 | - | - | 1.42 | - | 8.2 | 31 | - | - |
8 | 310 | - | 431 | 452 | - | 784 | 2.12 | - | 16.0 | 60 | - | 126 |
10 | 508 | - | 588 | 718 | - | 1100 | 4.37 | - | 27.0 | 121 | - | 233 |
12 | 634 | 657 | 657 | 814 | 1200 | 1200 | 6.2 | 12.0 | 40.1 | 124 | 232 | 278 |
13 | 640 | - | 813 | 826 | - | 1570 | 6.2 | - | 42.9 | 186 | - | 376 |
16 | 1164 | 1230 | 1230 | 1448 | 2350 | 2350 | 13.1 | 25.5 | 73.5 | 296 | 472 | 569 |
20 | 1554 | 1400 | 1400 | 2068 | 2740 | 2740 | 18.3 | 35.0 | 98.0 | 403 | 671 | 788 |
25 | 1725 | 1560 | 1560 | 3068 | 3140 | 3140 | 25.3 | 63.1 | 157 | 843 | 1443 | 1653 |
30 | 2440 | 2490 | 2490 | 3974 | 5490 | 5490 | 42.7 | 106 | 297 | 979 | 1748 | 2041 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
TYPE | Carcasas | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Anodizado claro | Tipo de lubricación | Estándar |
Tipo | Bloques de almohada Tipo de bloque alto | Tipo de recirculación de bolas | Doble | Precisión | Alto grado |
Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente | Material de retención | Plástico (Equivalente Duracon M90) | Sellos | Con sello |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente