(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, cuerpo ancho, con ranura en la parte superior.

Soportes para Ejes - Montaje inferior, cuerpo ancho, con ranura en la parte superior.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cuadrado
· Método de apriete del eje: Corte
· Escribe: mecanizado
· Tipo cuadrado - estilo de montaje: Montaje inferior
· Tipo con brida - espesor de pared: pared gruesa

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Montaje inferior - Tipo de hendidura ancha: Imagen relacionada
・Materials
[ ! ]D dimensions 30~40 come with 2 screws.
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
SHSBBN Acero al carbón 1045 (Óxido negro) Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHSBMN Niquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHSBSN Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

  Número de parte - H


SHSBS20
SHSBMN30
-
-
30
30
Número de parte H L H1 T L1 E Tornillo de apriete M M1 d d1 C
Tipo D
SHSBBN
SHSBMN
SHSBSN
10 20 25 30       22 H+19 18 12 11 M6 a través M6 6.6 11 6.5 2
12 20 25 30       H+18
16   25 30 40     25 H+20 20 14 13
20   25 30 40 50   32 H+26 25 18 17 M8
Profundidad 16
M8 9 14 9 3
25     30 40 50   38 H+28 30 24 19
30     30 40 50 60 50 H+33 35 32 24
35       40 50 60 H+36 27
40       40 50 60 H+38 40 29

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHSBBN10-20
SHSBBN10-25
SHSBBN10-30
SHSBBN12-[20,​25,​30]
SHSBBN16-[25,​30,​40]
SHSBBN20-[25,​30,​40,​50]
SHSBBN25-[30,​40,​50]
SHSBBN30-[30,​40,​50,​60]
SHSBBN35-[40,​50,​60]
SHSBBN40-[40,​50,​60]
SHSBMN10-20
SHSBMN10-25
SHSBMN10-30
SHSBMN12-[20,​25,​30]
SHSBMN16-[25,​30,​40]
SHSBMN20-[25,​30,​40,​50]
SHSBMN25-[30,​40,​50]
SHSBMN30-[30,​40,​50,​60]
SHSBMN35-[40,​50,​60]
SHSBMN40-[40,​50,​60]
SHSBSN10-20
SHSBSN10-25
SHSBSN10-30
SHSBSN12-[20,​25,​30]
SHSBSN16-[25,​30,​40]
SHSBSN20-[25,​30,​40,​50]
SHSBSN25-[30,​40,​50]
SHSBSN30-[30,​40,​50,​60]
SHSBSN35-[40,​50,​60]
SHSBSN40-[40,​50,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno25 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno25 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno30 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno30 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mmAcero inoxidable 304Ninguno40 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mmAcero inoxidable 304Ninguno40 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje inferior Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto