(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de L, bipartido (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - En forma de L, bipartido (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: En forma de L
· Método de apriete del eje: División
· Escribe: Elenco (Economía)
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje: fundición, en forma de L, dividida: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tereftalato de polibutileno SHKPBTAcero al carbono 1045
Equivalente
(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHKPMTNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SHKPSTAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte

SHKWBT12
Número de parteHLH1TSWW1AL1dETornillo de apriete
M
d2d1CB1B2B3Masa g
TipoD
Tereftalato de polibutileno SHKPBT
SHKPMT
SHKPST
8153023126221715205.520M44.584.52147265
1020322916885
123085
16253837192626121
205040168322425366.536M66.5116.5230
253048257
307051201040303548948M891493483

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHKPBT8
SHKPBT10
SHKPBT12
SHKPBT16
SHKPBT20
SHKPBT25
SHKPBT30
SHKPMT8
SHKPMT10
SHKPMT12
SHKPMT16
SHKPMT20
SHKPMT25
SHKPMT30
SHKPST8
SHKPST10
SHKPST12
SHKPST16
SHKPST20
SHKPST25
SHKPST30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de L Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Elenco (Economía)
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto