(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de T, ajuste del eje con opresor (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - En forma de T, ajuste del eje con opresor (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: En forma de T
· Método de apriete del eje: Tornillo de fijación
· Escribe: Elenco (Economía)
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido al cambio de fundición a corte, el material y la apariencia de algunos modelos cambiarán.
Soportes de eje: fundición, en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHTBTAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
SHTBMNiquelado electrolíticoTornillo de fijación hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHTBSAcero inoxidable 304-
SHTBAAleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte



SHTBT3030
SHTCS2025
SHTCTN20
Número de parteDHLH1TL1dL2ASB1B2B3Tornillo de ajuste
M
Masa
g
TipoNo.
SHTBT
SHTBM
SHTBS
SHTBA
815815422410325.5182161482M429 (10)
102010203046 (16)
122012322049 (17)
13201346 (16)
162516254840382524872 (25)
202520604316456.6303010M6153 (53)
20303048178 (62)
253025705056353512201 (70)
3030308453206494442314 (109)
[ ! ]Los valores entre ( ) son la masa para productos de aluminio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHTBA1020
SHTBA1220
SHTBA1320
SHTBA1625
SHTBA2025
SHTBA2030
SHTBA2530
SHTBA3030
SHTBA815
SHTBM1020
SHTBM1220
SHTBM1320
SHTBM1625
SHTBM2025
SHTBM2030
SHTBM2530
SHTBM3030
SHTBM815
SHTBS1020
SHTBS1220
SHTBS1320
SHTBS1625
SHTBS2025
SHTBS2030
SHTBS2530
SHTBS3030
SHTBS815
SHTBT1020
SHTBT1220
SHTBT1320
SHTBT1625
SHTBT2025
SHTBT2030
SHTBT2530
SHTBT3030
SHTBT815
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mmAcero inoxidable 304Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304Ninguno15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Elenco (Economía)
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto