(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Estancias de primavera

Estancias de primavera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

La puerta de acero inoxidable permanece con la fuerza de reacción impulsada por el resorte

  • Componentes inCAD
Spring Stays: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] MaterialAcabado
Cuerpo principalAcero inoxidable 304Cepillado
TapaPoliamida-

Especificaciones

Número de parte
STYSP170
Número de parteLongitud máxima
L max.
Longitud mínima
L min.
CarreraAMasa
(g)
Fuerza reactiva de la estancia N (kgf)
TipoHL MaxL min
STYSP170222172501014531.4(3.2)68.6(7.0)
238335250852018537.2(3.8)83.3(8.5)
2693802801001920535.3(3.6)83.3(8.5)
[ ! ]El cuerpo principal y el soporte se pueden usar tanto en el lado derecho como en el izquierdo.
TipoMasa de puerta (kg)Ángulo de puerta abiertaL maxAY
STYSP170
(Dos pestillos, derecho e izquierdo)
2.4 o menos9022258235.9
2.6 o menos8563240.4
3.0 o menos7575251.5
STYSP238
(Dos pestillos, derecho e izquierdo)
2.9 o menos9033590334.5
3.1 o menos8597351.4
3.6 o menos75115368.1
STYSP269
(Dos pestillos, derecho e izquierdo)
3.1 o menos90380103386.9
3.3 o menos85111394.6
3.9 o menos75131413.7
■ Característica
Cuando la puerta / tapa se abre o se cierra, se detendrá automáticamente en la posición preestablecida por la acción del resorte.
No se requiere un golpe o acción adicional.
[ ! ]El ejemplo de montaje muestra la distancia desde el centro de rotación de la bisagra.
[ ! ]Cuando la puerta / tapa está cerrada, la dimensión Lmin debe ser mayor que la dimensión mínima de contracción. (Si L min es más pequeño, las bisagras o los soportes podrían dañarse).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STYSP170
STYSP238
STYSP269
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima
(mm)
Carrera
(mm)
Longitud H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22250170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33585238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380100269

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Spring Stays: imagen relacionada
 

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia arriba Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Estancia de expansión y contracción
Tope Primavera Liberación de tapón Carrera de liberación del tapón Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Tratamiento superficial del cuerpo Línea de pelo