(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

botones de bola

botones de bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Botones de bola:
· Materiales
[M] Material: acero para herramientas W1-9
[H] Dureza: 53 a 58HRC

Especificaciones

Número de parte
BBT6
Número de parteD k5Ld
TipoD
BBT66+0.006
+0.001
822
88+0.007
+0.001
103
10101243
1212+0.009
+0.001
145
1616188
[ ! ]Cuando lo use en combinación con un émbolo de bola, seleccione el mismo número (M = D). (BBT6 también es aplicable a M5.)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBT6
BBT8
BBT10
BBT12
BBT16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
Diámetro D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101816

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera