(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opresores de Resorte - Punta plana.

Opresores de Resorte - Punta plana.
  • Descuento por volumen

· Forma: tipo push up
· Forma del agujero de la llave: Maleficio
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro)
· Material de la nariz: Acero al carbono 1045

  • Componentes inCAD
Piezas de presión con resorte - Nariz plana: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoPinResorteTemperatura de operación
[ M ] [ H ] [ S ][ M ] [ H ] [ S ][M] Material
PJLF
(Carga ligera)
[M] 1045 acero al carbono[M] 1045 acero al carbonoSWP-B-30~80°C
[ H ] 29~35HRC[H] 57 a 63HRC (cementado)
[S] Óxido negro[S] Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-S
PJLF6
PJHZ16
FPJL3
-
-
-
3
20
1.5
Número de parte
S
d

L
B
Carga N
Tipo
M (grueso)
mín.
máx.
PJLF
5
3
2.0
20
20
1.5
2.0
9.8
5
2.0
27
27
1.5
2.0
9.8
6
3
2.5
25
25
2
5.9
9.8
5
2.5
30
30
2
2.0
9.8
8
3
3.1
25
25
2.5
5.9
9.8
5
3.1
27
27
2.5
2.9
9.8
10
5
3.8
30
30
3
5.9
14.7
10
3.8
30
43
3
2.9
14.7
12
10
5.5
35
43
4
2.9
19.6
kgf = Nx0.101972

[ ! ]Para fijar la posición del émbolo de bola se aplica adhesivo anaeróbico microencapsulado. Una vez que las partes se han aflojado, se pierde la adhesión. Use un compuesto de bloqueo de rosca anaeróbico cuando vuelva a armar.
[ ! ]El adhesivo es más efectivo si se deja en la pieza durante 72 horas o más a 25°C. Debe tenerse en cuenta que si las piezas se dejan por un período corto de tiempo y a baja temperatura, el compuesto de bloqueo de la rosca será menos efectivo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PJLF5-3
PJLF5-5
PJLF6-3
PJLF6-5
PJLF8-3
PJLF8-5
PJLF10-5
PJLF10-10
PJLF12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1051.0-4.529.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.029.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061.0-4.55.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065.0-9.029.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081.0-4.55.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085.0-9.02.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10105.0-9.05.914.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101010-202.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-202.919.6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de pasador Acero al carbón 1045 Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Método de montaje Atornillar
Compuesto de bloqueo de hilo Presencia Tipo de émbolo del pasador Plano Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Pavonado Tratamiento superficial del Pin Cromado trivalente Tratamiento térmico de la nariz Carburizado
Carga inicial (rango)(N) 0.01~50