(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios abrazadera puntal - soporte para tubos

Accesorios abrazadera puntal - soporte para tubos
  • Descuento por volumen

· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico

  • METRIC
Tubos de soporte: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Acero al carbón 1018
[ S ] Tratamiento de superficies:
Niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L
HLPY4.5-150
Número de parteL
TipoH
HLPY4.5150250
5.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLPY4.5-150
HLPY4.5-250
HLPY5.5-150
HLPY5.5-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del tubo del soporte L
(mm)
Ancho del tubo del soporte H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101504.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102504.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101505.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102505.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tubos de soporte: imagen relacionada
 

Información básica

Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico