(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cartelas: agujeros pasantes, posiciones de agujeros configurables

Cartelas: agujeros pasantes, posiciones de agujeros configurables
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: En forma de L
· Forma del agujero: A través del orificio

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Refuerzos Orificio del orificio Posición del orificio Precisión especificada Tipo de perpendicularidad: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Grado estándar
(Perpendicularidad: 0.05/100)
RBPDSAcero al carbón 1018-
RBPDB(Óxido negro)
RBPDMNiquelado electrolítico
RBPDAAleación de aluminio 5052-
RBPDWAnodizado claro
RBPDFAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-B-X-F-Y-G-H-T
RBPDS50
RBPDA100
-
-
100
150
-
-
X40
X70

-

F0
-
-
Y70
Y90
-
-
G20
G15
-
-
H4
H6
-
-
T12
T12
Número de parteBIncremento de 1 mmHTCE
TipoAPaso del hoyo del lado APaso B del lado BAcero al carbón 1018Aleación de aluminio 5052
Acero inoxidable 304
XFYG
(Acero al carbón 1018)
RBPDS
RBPDB
RBPDM
(Aleación de aluminio 5052)
RBPDA
RBPDW
(Acero inoxidable 304)
RBPDF
3030 5020~24-
*1
Y≥(B/2)+6-
*2
3 4 5121088
80G≥Hx2
y
Y+G≤B-6
o
0*3
50 5030~44-
*2
1212
80 100G≥Hx2
y
Y+G≤B-6
o
0*3
80 80 10050~56F≥Hx2
y
X+F≤A-8
o
0*3
Y≥(B/2)+8G≥Hx2
y
Y+G≤B-8
o
0*3
5 6 812122020
100 100 15060~762525
* 1. Cuando A = 30 o 50, el lado A tiene 1 orificio de montaje y no se requiere la especificación de la dimensión F.
* 2. Cuando B = 30 o 50, el lado B tiene 1 orificio de montaje y no se requiere la especificación de la dimensión G.
* 3. Cuando se especifica 0 para las dimensiones F y G, se proporciona 1 orificio de montaje.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBPDA30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDF30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Ancho A
(mm)
Altura B
(mm)
Espesor T
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto303010--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto305010--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto308010-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto308010-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto505010--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto508010-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto508010-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto5010010-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto5010010-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto808012010 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto80801210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5648 ~ 72
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto80801210 ~ 2210 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto8010012005 ~ 850 ~ 5658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto8010012010 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto801001210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto801001210 ~ 2210 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto10010012005 ~ 860 ~ 7658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto10010012010 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto1001001210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto1001001210 ~ 3210 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto10015012005 ~ 860 ~ 7683 ~ 142
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto10015012010 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto1001501210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7683 ~ 142
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AluminioNo provisto1001501210 ~ 3210 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro303012--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro305012--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro308012-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro308012-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro505012--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro508012-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro508012-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro5010012-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro5010012-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro808012010 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro80801210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5648 ~ 72
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro80801210 ~ 2210 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro8010012005 ~ 850 ~ 5658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro8010012010 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro801001210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro801001210 ~ 2210 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro10010012005 ~ 860 ~ 7658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro10010012010 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro1001001210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro1001001210 ~ 3210 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro10015012005 ~ 860 ~ 7683 ~ 142
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro10015012010 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro1001501210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7683 ~ 142
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro1001501210 ~ 3210 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto303010--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto305010--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto308010-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto308010-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto505010--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto508010-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto508010-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto5010010-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto5010010-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

Cargando…

 

Información básica

A En forma de L Forma del agujero A través del orificio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico