(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Canales en ángulo - Canales en forma de C

Canales en ángulo - Canales en forma de C

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Acero estructural liviano cuyo material puede seleccionarse entre las siguientes opciones: hierro, acero inoxidable y aluminio.

  • Componentes inCAD
Aceros de sección en forma de C: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
CASSAcero al carbón 1018
CASUAcero inoxidable 304
CASAAleación de aluminio 6063

Especificaciones

Número de parte-A-B-L
CASA2-2525-400
Número de parteA-BL
Incremento de 1 mm
Tolerancia TAB(r 1 )(r 2 )
TipotToleranciaTolerancia
CASS2.3402030~1000±0.2540 ±1.520 ±1.542
8040804082
CASU34020 ±0.440 ±1.520 ±1.542
5804080 ±2.0404.53
CASA1.51515±0.2315±0.3515±0.35--
22525±0.2325±0.3825±0.38--
2.52020±0.2320±0.3820±0.38--
502550±0.5425
34020±0.2340±0.5420±0.38--
603060±0.9230±0.45
48040±0.2780±0.9240±0.54--
575507550

Modificaciones

Aceros de sección en forma de C: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CASA1.5-1515-[30-1000/1]
CASA2-[2020,​2525,​4020]-[30-1000/1]
CASA2.5-[2020,​5025]-[30-1000/1]
CASA3-[4020,​6030]-[30-1000/1]
CASA4-8040-[30-1000/1]
CASA5-7550-[30-1000/1]
CASS2.3-[4020,​8040]-[30-1000/1]
CASU3-4020-[30-1000/1]
CASU5-8040-[30-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor t
(mm)
A-B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 60631.5151530 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 606322020 ~ 402030 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 60632.52020 ~ 502530 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 606334020 ~ 603030 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 60634804030 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 60635755030 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 10182.34020 ~ 804030 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3043402030 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045804030 ~ 1000