(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa en forma de L - aluminio extruido

Placa en forma de L - aluminio extruido

Ángulo de aluminio de precio económico configurable en altura, ancho y espesor de placa

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos - extruidos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
LRAAleación de aluminio 6063

Especificaciones

Número de parte-A-B-L
LRA10-A85-B60-L130
Número de parteTolerancia TIncremento de 1 mm
TipoTABL
LRA3±0.620~4020~4020~300
520~5020~50
6±0.720~7020~70
820~7520~75
10±0.820~9520~95
1250~12550~12550~300
1450~13050~130
18100~155100~155

Modificaciones

Ángulos extruidos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRA3-A[20-40/1]-B[20-40/1]-L[20-300/1]
LRA5-A[20-50/1]-B[20-50/1]-L[20-300/1]
LRA6-A[20-70/1]-B[20-70/1]-L[20-300/1]
LRA8-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-300/1]
LRA10-A[20-95/1]-B[20-95/1]-L[20-300/1]
LRA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[51-300/1]
LRA14-A[50-130/1]-B[50-130/1]-L[51-300/1]
LRA18-A[100-155/1]-B[100-155/1]-L[51-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10320 ~ 4020 ~ 4020 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10520 ~ 5020 ~ 5020 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10620 ~ 7020 ~ 7020 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10820 ~ 7520 ~ 7520 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

101020 ~ 9520 ~ 9520 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

101250 ~ 12550 ~ 12551 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

101450 ~ 13050 ~ 13051 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018100 ~ 155100 ~ 15551 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de aluminio 6063 Acabado superficial Ninguno Método de acabado Sin superficies mecanizadas sin radio