(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa en forma de L - dimensiones seleccionables

Placa en forma de L - dimensiones seleccionables

Ángulo que garantiza la perpendicularidad externa como estándar y que la altura y el ancho son desiguales en dimensión

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos: dimensiones seleccionables A, B, L y T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
LASSAcero al carbón 1018
LASAAleación de aluminio 6063
LASUAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L-T
LASS8040-70-6
Número de parteLTk
Perpendicularidad
TipoAB
LASS
LASA
LASU
30252530405060708090100150560.05
4025253040506070809010015056*8**10
30253040506070809010015056*8**10
5025253040506070809010015056*8**10
30253040506070809010015056*8**10
40253040506070809010015056*8**10
6030253040506070809010015056*8**10
403040506070809010015056*8**10
503040506070809010015056*8**10
75503040506070809010015056*8**10
LASS
LASA
8040304050607080901001505610
1005030405060708090100150610
6030405060708090100150610
LASS1256030405060708090100150100.1
150703040506070809010015010
[ ! ]Los marcados con * son aplicables solo a LASU. Los marcados con ** son aplicables solo a LASS y LASA.

Modificaciones

Ángulos: dimensiones seleccionables A, B, L y T: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LASA10050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[6,​10]
LASA10060-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[6,​10]
LASA3025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6]
LASA4025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA4030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA5025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA5030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA5040-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA6030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA6040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA6050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA7550-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA8040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS10050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[6,​10]
LASS10060-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[6,​10]
LASS12560-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-10
LASS15070-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-10
LASS3025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6]
LASS4025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS4030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS5025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS5030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS5040-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS6030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS6040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS6050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS7550-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS8040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASU3025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6]
LASU4025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU4030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU5025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU5030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU5040-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU6030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU6040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU6050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU7550-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60636 ~ 101005030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60636 ~ 101006030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 6302525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10402525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10403025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10502525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10503025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10504025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10603025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10604030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10605030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10755030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 10804030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10186 ~ 101005030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10186 ~ 101006030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018101256030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018101507030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 6302525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10402525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10403025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10502525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10503025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10504025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10603025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10604030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10605030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10755030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 10804030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 6302525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8402525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8403025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8502525 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8503025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8504025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8603025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8604030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8605030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 8755030 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Acabado superficial Ninguno Método de acabado Fresado interior / exterior