(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa en forma de L - 3 lados iguales

Placa en forma de L - 3 lados iguales
  • Descuento por volumen

Ángulo de alta precisión que garantiza la perpendicularidad externa como estándar y que tiene 2 o 3 lados iguales

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos: tres lados equiláteros: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
LAHS LAKSAcero al carbón 1018
LAHA LAKAAleación de aluminio 6063
LAHU LAKUAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-T
LAHS50-10
Número de parte-L-T
LAKS50-80-5
■ 3 tipos de lados iguales
Número de parteTk
Perpendicularidad
TipoA
LAHS
LAHA
LAHU
25560.05
3056
5056
*8**10
7556
*8**10
LAHS
LAHA
100100.1
LAHS12510
[ ! ]Los marcados con * son aplicables solo a LAHU. Los marcados con ** son aplicables solo a LAHS y LAHA.
■ 2 tipos de lados iguales
Número de parteLTk perpendicularidad
TipoA
LAKS
LAKA
LAKU
25304050607080100150560.05
30405060708010015056
40305060708010015056*8**10
50304060708010015056*8**10
60304050708010015056*8**10
7530405060708010015056*8**10
LAKS
LAKA
1004050607080150100.1
LAKS1255060708010015010
[ ! ]Los marcados con * son aplicables solo a LAKU. Los marcados con ** son aplicables solo a LAKS y LAKA.

Modificaciones

Ángulos: tres lados equiláteros: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAHA25-5
LAHA25-6
LAHA30-5
LAHA30-6
LAHA50-5
LAHA50-6
LAHA50-10
LAHA75-5
LAHA75-6
LAHA75-10
LAHA100-10
LAHS25-5
LAHS25-6
LAHS30-5
LAHS30-6
LAHS50-5
LAHS50-6
LAHS50-10
LAHS75-5
LAHS75-6
LAHS75-10
LAHS100-10
LAHS125-10
LAHU25-5
LAHU25-6
LAHU30-5
LAHU30-6
LAHU50-5
LAHU50-6
LAHU50-8
LAHU75-5
LAHU75-6
LAHU75-8
LAKA25-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6]
LAKA30-[40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6]
LAKA40-[30,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​10]
LAKA50-[30,​40,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​10]
LAKA60-[30,​40,​50,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​10]
LAKA75-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​10]
LAKA100-[40,​50,​60,​70,​80,​150]-10
LAKS25-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6]
LAKS30-[40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6]
LAKS40-[30,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​10]
LAKS50-[30,​40,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​10]
LAKS60-[30,​40,​50,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​10]
LAKS75-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​10]
LAKS100-[40,​50,​60,​70,​80,​150]-10
LAKS125-[50,​60,​70,​80,​100,​150]-10
LAKU25-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6]
LAKU30-[40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6]
LAKU40-[30,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​8]
LAKU50-[30,​40,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​8]
LAKU60-[30,​40,​50,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​8]
LAKU75-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​100,​150]-[5,​6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063625-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631050-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063575-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063675-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631075-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606310100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018625-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181050-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018575-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018675-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181075-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101810100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101810125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304625-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304575-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304675-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304875-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 62530 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 63040 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 104030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 105030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 106030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635 ~ 107530 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631010040 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 62530 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 63040 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 104030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 105030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 106030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185 ~ 107530 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181010040 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181012550 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 62530 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 63040 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 84030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 85030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 86030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 3045 ~ 87530 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Acabado superficial Ninguno Método de acabado Fresado interior / exterior