(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa en forma de L - grosor seleccionable en cada pata

Placa en forma de L - grosor seleccionable en cada pata

Ángulo de alta precisión configurable en altura, ancho y espesor de placa

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos: dimensiones configurables A, B y L, grosor seleccionable en cada pata: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
LASTAcero al carbón 1018
LACT1049 acero al carbono
LAATAleación de aluminio 6063

Especificaciones

Número de parte - TA - A - B - L
LAST10 - 8 - A50 - B55 - L100
Número de parte Incremento de 1 mm
Tipo Incremento de 0.5 mm
T / TA A B L
LAST 4.0~10.0 20~ 75 20~ 75 25~200
10.5~15.0 20~150 20~150 25~300
LACT 4.0~10.0 20~100 20~ 70 25~200
10.5~15.0 20~100 20~ 70 25~300
LAAT 4.0~10.0 20~ 75 20~ 75 25~200
10.5~12.0 20~125 20~125 25~300
12.5~15.0 76~150 76~150 50~300

Dimensión longitudinal de A y B Perpendicularidad
k
20~75 0.05 o menos
76~125 0.1 o menos
126~150 0.2 o menos

Número de parte A B
LAST
(Acero al carbón 1018)
20~ 50 20~ 50
51~ 75
76~100
101~125
126~150
20~ 50 51~ 75
51~ 75
76~100
101~125
126~150
20~ 50 76~100
51~ 75
76~100
101~125
126~150
20~ 50 101~125
51~ 75
76~100
101~125
126~150
20~ 50 126~150
51~ 75
76~100
101~125
126~150

Número de parte A B
LACT
(Acero al carbono 1049)
20~ 50 20~50
51~ 75
76~100
20~ 50 51~70
51~ 75
76~100

Número de parte A B
LAAT
(Aleación de aluminio 6063)
20~ 50 20~50
51~ 75
76~100
101~125
20~ 50 51~75
51~ 75
76~100
101~125
20~ 50 76~100
51~ 75
76~100
101~125
126~150
20~ 50 101~125
51~ 75
76~100
101~125
126~150
20~ 50 126~150
51~ 75
76~100
101~125
126~150
Número de parte - TA(TAC) - A - B - L - (CKC, etc.)
LAST10 - 8 - A50 - B55 - L100 - CKC

Modificaciones

Ángulos: dimensiones configurables A, B y L, grosor seleccionable en cada pata: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAAT4-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT4.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT5-[4,​5,​6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT5.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT6-[4,​5,​6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT6.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT7-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT7.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT8-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT8.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT9-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT9.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT10-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT11-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT11.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT12-[10,​10.5,​11,​11.5,​12]-A[20-150/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT12-TAC[6.5-9/0.5]-A[20-150/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT12.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT15-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAST4-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST4.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST5-[4,​5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1]
LAST5.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST6-[4,​5,​6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1]
LAST6.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST7-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST7.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST8-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST8.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST9-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST9.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST10-[6.5-10/0.5]-A[20-100/1]-B[20-100/1]-L[25-200/1]
LAST10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST11-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST11.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST12-[10.5,​11,​12]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST12.5-[12.5-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST13-[12.5-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST13.5-[12.5-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST14-[12.5-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST14.5-[12.5-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST15-[12.5,​13,​13.5,​14,​14.5,​15]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[50-300/1]
LAST15-TAC[11-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[50-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
TA
(mm)
Cambio de dimensión de TA [TAC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063420 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60634.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60635.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60636.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063720 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60637.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063820 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60638.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063920 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60639.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631020 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606310.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30010.5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631120 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30010.5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606311.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30010.5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631220 ~ 15020 ~ 12525 ~ 30010 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631220 ~ 15020 ~ 12525 ~ 300-6.5 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606312.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631376 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606313.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631476 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606314.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018420 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10184.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018520 ~ 7520 ~ 7520 ~ 2004 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10185.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018620 ~ 7520 ~ 7520 ~ 2004 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10186.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018720 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10187.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018820 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10188.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018920 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10189.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181020 ~ 10020 ~ 10025 ~ 2006.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101810.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30010.5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181120 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30010.5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101811.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30010.5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181220 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30010.5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101812.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181320 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101813.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181420 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101814.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181520 ~ 15020 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181520 ~ 15020 ~ 15050 ~ 300-11 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Acabado superficial Ninguno Método de acabado Fresado interior / exterior