(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de acero soldado

Soportes de acero soldado

· Escribe: Platos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre soportes de acero soldado, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes de acero soldado - Tipo de placa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YSSPAcero al carbón 1018-
YSBP(Óxido negro)
YSMPNiquelado electrolítico
YSFPAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-B-H-F-G-Selección de tipo de agujero
YSSP100
YSSP200
-
-
B100 B150-
-
H150
H200
-
-
F75
F100
-
-
G80
G150
-
-
M6
N6
Número de parteBIncremento de 1 mmTipo de orificio CVWd
TipoAHFG
YSSP
(Sin tratamiento superficial)

YSBP
(Óxido negro)

YSMP
(Niquelado electrolítico)

YSFP
(Acero inoxidable)
1005050~20015≤F≤B-2080M6
(Orificio roscado)
N6
(ø6.5 a través del orificio)
5030806.5
6040
7050
8060
10080
1205090~10060301009
6040
7050
8060
10080
120100
15050105~1307530130
6040
7050
8060
10080
1209012011
150120
20050130~18010030170
6040
7050
8060
10070
12090
150120
200170

Modificaciones

Soportes de acero soldado - Tipo de placa: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YSBP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSBP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSBP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSBP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSFP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSFP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSFP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSFP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSMP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSMP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSMP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSMP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSSP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSSP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSSP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSSP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado10050 ~ 10050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado12050 ~ 12050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado15050 ~ 15050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado20050 ~ 20050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno10050 ~ 10050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno12050 ~ 12050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno15050 ~ 15050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20050 ~ 20050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos10050 ~ 10050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos12050 ~ 12050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos15050 ~ 15050 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos20050 ~ 20050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno10050 ~ 10050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno12050 ~ 12050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno15050 ~ 15050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno20050 ~ 20050 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de acero soldado - Tipo de placa: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Placas