(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de acero soldado - orificio central

Soportes de acero soldado - orificio central

· Escribe: Acero moldeado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre soportes de acero soldado, orificio central, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes de acero soldado sin tipo de agujero: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Sin orificioPosición del agujero configurable
YSSTCYSCT-
YSSTBYSSTAcero al carbón 1018(Óxido negro)
YSSTMYSMTNiquelado electrolítico
-YSFTAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-B-H-G-F
YSSTB100
YSST150
-
-
B150 B150-
-
H300
H200

-

G100

-

F95
■ sin agujero
Número de parteBH TT1EtS
TipoA
YSSTC
YSSTB
YSSTM
100100100
150
200
250
300
109503.222
12032
15044
125120754.519
150150141232
20020010044
■ Posición del agujero configurable
Número de parte
B
H
Incremento de 1 mm
T
T1
E
t
S
F1
G1
M
N
Tipo
A
G
F
YSCT
YSST
YSMT
YSFT
100
100
100
150
200
250
300
30~80
70~80
10
9
50
3.2
22
80
80
M10
11
120
30~100
32
100
150
30~130
44
130
125
120
30~100
95~100
75
4.5
19
100
100
150
150
35~120
95~120
14
12
32
120
120
M12
14
200
200
35~170
120~170
100
44
160
160

Modificaciones

Soportes de acero soldado sin tipo de agujero: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YSCT100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-80/1]-F[70-80/1]
YSCT100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[70-80/1]
YSCT100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-130/1]-F[70-80/1]
YSCT125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[95-100/1]
YSCT150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-120/1]-F[95-120/1]
YSCT200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-170/1]-F[120-170/1]
YSFT100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-80/1]-F[70-80/1]
YSFT100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[70-80/1]
YSFT100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-130/1]-F[70-80/1]
YSFT125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[95-100/1]
YSFT150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-120/1]-F[95-120/1]
YSFT200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-170/1]-F[120-170/1]
YSMT100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-80/1]-F[70-80/1]
YSMT100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[70-80/1]
YSMT100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-130/1]-F[70-80/1]
YSMT125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[95-100/1]
YSMT150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-120/1]-F[95-120/1]
YSMT200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-170/1]-F[120-170/1]
YSST100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-80/1]-F[70-80/1]
YSST100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[70-80/1]
YSST100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-130/1]-F[70-80/1]
YSST125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[95-100/1]
YSST150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-120/1]-F[95-120/1]
YSST200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-170/1]-F[120-170/1]
YSSTB100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Maquinado de orificios Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoTipo configurable de la posición del agujero10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoTipo configurable de la posición del agujero10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoTipo configurable de la posición del agujero10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoTipo configurable de la posición del agujero12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoTipo configurable de la posición del agujero15015095 ~ 12035 ~ 120100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoTipo configurable de la posición del agujero200200120 ~ 17035 ~ 170100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304NingunoTipo configurable de la posición del agujero10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304NingunoTipo configurable de la posición del agujero10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304NingunoTipo configurable de la posición del agujero10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304NingunoTipo configurable de la posición del agujero12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304NingunoTipo configurable de la posición del agujero15015095 ~ 12035 ~ 120100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304NingunoTipo configurable de la posición del agujero200200120 ~ 17035 ~ 170100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosTipo configurable de la posición del agujero10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosTipo configurable de la posición del agujero10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosTipo configurable de la posición del agujero10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosTipo configurable de la posición del agujero12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosTipo configurable de la posición del agujero15015095 ~ 12035 ~ 120100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosTipo configurable de la posición del agujero200200120 ~ 17035 ~ 170100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoTipo configurable de la posición del agujero10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoTipo configurable de la posición del agujero10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoTipo configurable de la posición del agujero10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoTipo configurable de la posición del agujero12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoTipo configurable de la posición del agujero15015095 ~ 12035 ~ 120100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoTipo configurable de la posición del agujero200200120 ~ 17035 ~ 170100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoSin tipo de orificio100100--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoSin tipo de orificio100120--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoSin tipo de orificio100150--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoSin tipo de orificio125120--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoSin tipo de orificio150150--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018PavonadoSin tipo de orificio200200--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoSin tipo de orificio100100--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoSin tipo de orificio100120--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoSin tipo de orificio100150--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoSin tipo de orificio125120--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoSin tipo de orificio150150--100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018NingunoSin tipo de orificio200200--100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosSin tipo de orificio100100--100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosSin tipo de orificio100120--100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosSin tipo de orificio100150--100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosSin tipo de orificio125120--100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosSin tipo de orificio150150--100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodosSin tipo de orificio200200--100 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Acero en forma