(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de acero soldado: orificio central, dimensiones configurables del orificio de montaje

Soportes de acero soldado: orificio central, dimensiones configurables del orificio de montaje

· Escribe: Altura de acero perfilada configurable.
· Material: Acero al carbón 1018

  • Componentes inCAD
Soportes de acero soldado: tipo y tamaño de orificio seleccionable, altura y posición configurables del orificio: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YSCFTAcero al carbón 1018-
YSSFT(Óxido negro)
YSMFTNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-B-H-G-F-M-N
YSCFT100-B150-H251-G80-F74-M8-N11
Número de parteBIncremento de 1 mmSelecciónTT1EtSF1G1
TipoAHGFM (agujero roscado)N (a través del orificio)
YSCFT
YSSFT
YSMFT
100100100~30030~8070~808
10
12
9
11
14
109503.2228080
12030~10032100
15030~13044130
12512030~10095~100754.519100100
15015030~12095~120141232120120
20020030~170120~17010044160160

Modificaciones

Soportes de acero soldado: tipo y tamaño de orificio seleccionable, altura y posición configurables del orificio: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YSCFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Altura H
(mm)
Selección de diámetro de agujero roscado [M]
(mm)
Selección del diámetro del orificio pasante [N]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ninguno10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ninguno10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ninguno10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ninguno12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ninguno15015095 ~ 12030 ~ 120100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ninguno200200120 ~ 17030 ~ 170100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos15015095 ~ 12030 ~ 120100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos200200120 ~ 17030 ~ 170100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado15015095 ~ 12030 ~ 120100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado200200120 ~ 17030 ~ 170100 ~ 3008 ~ 129 ~ 14

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Altura de acero en forma configurable Material Acero al carbón 1018