(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas angulares: hierro fundido, posiciones de agujeros anchas y fijas

Placas angulares: hierro fundido, posiciones de agujeros anchas y fijas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Placas de ángulo: tipo ancho: imagen relacionada
· Materiales
TipoOrificio de montaje[M] Material[ S ]
WIKFBSin agujeroNúmero de clase de hierro fundido 35Cebador
Revestimiento
WIKDCon orificio de montaje
WIKKCon orificio de montaje y taladro

Especificaciones

Número de parte-A
WIKD100
-
100
Número de parteAWTT1BaXFhYGDH7bd
TipoH
WIKFB
WIKD
WIKK
1001002001815165593940593940103511
15010020010989
150150200845166
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WIKD100-100
WIKD150-100
WIKD150-150
WIKFB100-100
WIKFB150-100
WIKFB150-150
WIKK100-100
WIKK150-100
WIKK150-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaquinado de orificios Altura H
(mm)
Dimensión A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con orificio de montaje100100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con orificio de montaje150100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con orificio de montaje150150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero100100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero150100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero150150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Orificio de montaje y taladro100100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Orificio de montaje y taladro150100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Orificio de montaje y taladro150150

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas de ángulo: tipo ancho: imagen relacionada
 

Información básica

Material Hierro fundido Fuerza Estándar (productos moldeados)