(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas angulares - hierro fundido

Placas angulares - hierro fundido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Placas angulares: hierro fundido, dimensiones estándar, sin agujeros: imagen relacionada
· Materiales
TipoMaquinado de orificios[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
IK FB (Sin agujero)
D (A traves de los hoyos)
DM (Tipo seleccionable del diámetro del agujero pasante)
K (A través de agujeros y agujeros de pasador)
KM (Tipo seleccionable de diámetro pasante y agujero pasante)
Número de clase de hierro fundido 35Revestimiento primario (gris)
BIK(Óxido negro)
MIKNiquelado electrolítico
[ NG ]BIKDM y MIKKM no son seleccionables.
* 1. El tratamiento superficial no se aplica a las superficies y agujeros mecanizados.

Especificaciones

Número de parte-A-N-D
IKFB350
IKDM100
BIKKM200
-
-
-
150
100
120

-
-

N10
N12


-


D8
Número de parteACuerpo de placa de ángulo
TipoHWTT1



Sin orificio


IKFB
BIKFB
MIKFB
60403086
100403086
50S50158
5010014
100
1505050158
7010014
7575
100100
20075751514
120100
2501201001815
300150
350150
400150
Número de parteACuerpo de placa de ánguloA través del orificio
TipoHWTT1NN BXFYG
A traves de los hoyos

(Diámetro del orificio pasante fijo)
IKD
BIKD
MIKD

(Diámetro del orificio pasante seleccionable) * 2
IKDM
MIKDM
604030863.5-2015153020
1004030863.5-2015155530
50S50158910
12
14
3035-
501001411704540
1004540
150505015893035-7560
7010014117040
757550
100100704540
20075751514115040-11070
120100705050
25012010018151170505014090
3001504090190
350150230100
400150260120
* 2. Seleccione N para Tipos seleccionables de diámetro de orificio pasante, IKDM y MIKDM.
[ ! ]Las porciones sin dimensiones específicas son las mismas que FB (sin tipo de agujero).
Número de parteACuerpo de placa de ánguloA través del orificioAgujero de espiga
TipoHWTT1NN BXFYGDH7DH7 ah
A través de agujeros y agujeros de pasador

(Diámetro del orificio pasante y del orificio del pasador fijo)
IKK
BIKK
MIKK

(Diámetro del orificio pasante y del orificio del pasador seleccionable) * 3
IKKM
BIKKM
604030863.5-20151530203--40
1004030863.5-20151555303--70
50S50158910
12
14
3035-66
8
10
5010014117045401065
100454065
150505015893035-75606-105
70100141170401055
757550
10010070454065
20075751514115040-110701055145
12010070505075
250120100181511705050140901075185
300150409019085235
350150230100280
400150260120320
* 3. Seleccione N y D H7 para los tipos seleccionables de diámetro pasante y agujero pasante, IKKM y BIKKM.
* 4. Cuando A = 40, el orificio del pasador no se proporciona en las superficies base (lado A).
[ ! ]Las porciones sin dimensiones específicas son las mismas que FB (sin tipo de agujero).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BIKD60-40
BIKD100-40
BIKD100-50
BIKD100-50S
BIKD100-100
BIKD150-50
BIKD150-70
BIKD150-75
BIKD150-100
BIKD200-75
BIKD200-120
BIKD250-120
BIKD300-150
BIKD350-150
BIKD400-150
BIKFB60-40
BIKFB100-40
BIKFB100-50
BIKFB100-50S
BIKFB100-100
BIKFB150-50
BIKFB150-70
BIKFB150-75
BIKFB150-100
BIKFB200-75
BIKFB200-120
BIKFB250-120
BIKFB300-150
BIKFB350-150
BIKFB400-150
BIKK60-40
BIKK100-40
BIKK100-50
BIKK100-50S
BIKK100-100
BIKK150-50
BIKK150-70
BIKK150-75
BIKK150-100
BIKK200-75
BIKK200-120
BIKK250-120
BIKK300-150
BIKK350-150
BIKK400-150
BIKKM100-50-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM100-50S-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM100-100-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM150-50-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM150-70-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM150-75-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM150-100-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM200-75-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM200-120-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM250-120-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM300-150-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM350-150-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM400-150-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
IKD60-40
IKD100-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaquinado de orificios Altura H
(mm)
Dimensión A
(mm)
D
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio6040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio10040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio10050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio10050(W 50)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio100100--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio15050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio15070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio15075--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio150100--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio20075--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio200120--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio250120--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio300150--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio350150--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio400150--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero6040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero10040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero10050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero10050(W 50)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero100100--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero15050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero15070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero15075--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero150100--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero20075--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero200120--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero250120--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero300150--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero350150--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin agujero400150--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga6040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga10040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga10050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga10050(W 50)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga100100--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga15050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga15070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga15075--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga150100--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga20075--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga200120--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga250120--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga300150--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga350150--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga400150--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga100506 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga10050(W 50)6 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga1001006 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga150506 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga150706 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga150756 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga1501006 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga200756 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga2001206 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga2501206 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga3001506 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga3501506 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero pasante y agujero de espiga4001506 ~ 1010 ~ 14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio6040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10A través del orificio10040--

Cargando…

Más información

Placas angulares: hierro fundido, dimensiones estándar, sin agujeros: imagen relacionada
*1
El tratamiento de la superficie no se aplica en superficies fresadas (H, A y lados) ni en superficies mecanizadas.
 

Información básica

Material Hierro fundido Fuerza Estándar (productos moldeados)