(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas angulares: pasador de ángulo opuesto, posiciones de agujeros fijos

Placas angulares: pasador de ángulo opuesto, posiciones de agujeros fijos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)
· Mecanizado de agujeros: Orificio pasante y orificio para pasador

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Placas angulares de precisión: clavijas angulares opuestas, fundición de hierro fundido/aluminio, posición de orificio fija: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
IKKBNúmero de clase de hierro fundido 35Revestimiento primario (gris)
AIKKBAleación de aluminio fundido 514.0-

Especificaciones

Número de parte-A-D-DA
IKKB150
-
A100
-
D7
-
DA10
Número de parteAD DA Cuerpo de placa de ánguloLados A y HLado ALado H
TipoHWTT1BJKVZ
IKKB

AIKKB
100*50S4 5 63 4 5501583025104540
1007 9 116 8 1010014704540
150504 5 63 4 5501583025 107560
707 9 116 8 1010014704015
7575504020
100100704540
200757 9 116 8 1075151450402011070
120100705050
2501207 9 116 8 10100181570505014090
3001504090190
350150230100
400150260120
* Excepto para la dimensión A, las dimensiones de A=50S son más pequeñas que las de A=50.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AIKKB100-A100-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
AIKKB150-A70-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
AIKKB150-A100-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
AIKKB200-A120-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
AIKKB250-A120-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
AIKKB300-A150-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
AIKKB350-A150-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
AIKKB400-A150-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB100-A50S-D[4,​5,​6]-DA[3,​4,​5]
IKKB100-A100-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB150-A50-D[4,​5,​6]-DA[3,​4,​5]
IKKB150-A70-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB150-A75-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB150-A100-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB200-A75-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB200-A120-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB250-A120-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB300-A150-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB350-A150-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
IKKB400-A150-D[7,​9,​11]-DA[6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Altura H
(mm)
Dimensión A
(mm)
D
(mm)
DA
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aluminio1001007 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aluminio150707 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aluminio1501007 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aluminio2001207 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aluminio2501207 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aluminio3001507 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aluminio3501507 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aluminio4001507 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido10050(W 50)4 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido1001007 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido150504 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido150707 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido150757 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido1501007 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido200757 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido2001207 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido2501207 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido3001507 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido3501507 ~ 116 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hierro fundido4001507 ~ 116 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fuerza Estándar (productos moldeados) Maquinado de orificios Agujero pasante y agujero de espiga