(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cartelas: tipo de peso reducido, agujeros roscados, posiciones de agujeros fijas

Cartelas: tipo de peso reducido, agujeros roscados, posiciones de agujeros fijas
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: forma triangular
· Forma del agujero: Orificio roscado interno

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Refuerzos: agujero aligerado y roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RACMAcero al carbón 1018Niquelado electrolítico
RACA5052
Aleación de aluminio
-
RACWAnodizado claro
RACVAnodizado negro

Especificaciones

Número de parte-B-T
RACM40
RACA40
-
-
60
60
-
-
9
10
Número de parteBTMSide A PitchPaso B lateralMaterial eliminadoPeso (g: valor de referencia)
Acero al carbón 1018Aleación de aluminio 5052
TipoAa1a2b1b2(W)RAcero al carbón 1018Aleación de aluminio 5052
(Acero al carbón 1018)
RACM

(Aleación de aluminio 5052)
RACA
RACW
RACV
303066320-10*1064 27.5  9.8
12126 55.0 19.6
40910520 49.4 20.1
12126 67.5 24.1
5091051520 58.5 23.9
12126 80.3 28.7
60910530 68.4 28.0
12126 94.0 33.6
80910550 88.1 36.2
12126121.4 43.4
404091051515151584 67.7 27.3
12126 91.8 32.8
509105102012.525 78.4 31.8
1212615151520106.9 38.2
609105102030 89.5 36.5
121261515122.6 43.8
80910510202040112.5 46.1
12126154.7 55.3
100910560135.7 55.8
12126187.2 67.0
5050910512.52512.525104101.4 40.8
609101530113.6 46.0
809102040139.8 57.1
12126191.6 68.5
10091052550166.7 68.4
12128229.4 82.0
6060910515301530104125.8 51.4
12126172.5 61.7
8091052040150.7 62.3
12126208.8 74.8
10091052550176.2 73.4
12128245.8 88.1
8080910520402040125202.3 83.2
12126279.0 99.8
10091052550231.6 96.3
12128322.5115.6
150910537.575307.3129.9
12128434.0155.9
100100910525502550156309.7127.1
12128426.3152.5
150910537.575398.2166.8
12128557.7200.1
[ ! ]Algunos agujeros roscados pueden pasar. La tolerancia de fabricación de * es +0.2
0 0 . Otras dimensiones son la tolerancia general (JIS B 0405).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RACA30-30-6
RACA30-30-12
RACA30-40-10
RACA30-40-12
RACA30-50-10
RACA30-50-12
RACA30-60-10
RACA30-60-12
RACA30-80-10
RACA30-80-12
RACA40-40-10
RACA40-40-12
RACA40-50-10
RACA40-50-12
RACA40-60-10
RACA40-60-12
RACA40-80-10
RACA40-80-12
RACA40-100-10
RACA40-100-12
RACA50-50-10
RACA50-60-10
RACA50-80-10
RACA50-80-12
RACA50-100-10
RACA50-100-12
RACA60-60-10
RACA60-60-12
RACA60-80-10
RACA60-80-12
RACA60-100-10
RACA60-100-12
RACA80-80-10
RACA80-80-12
RACA80-100-10
RACA80-100-12
RACA80-150-10
RACA80-150-12
RACA100-100-10
RACA100-100-12
RACA100-150-10
RACA100-150-12
RACM30-30-6
RACM30-30-12
RACM30-40-9
RACM30-40-12
RACM30-50-9
RACM30-50-12
RACM30-60-9
RACM30-60-12
RACM30-80-9
RACM30-80-12
RACM40-40-9
RACM40-40-12
RACM40-50-9
RACM40-50-12
RACM40-60-9
RACM40-60-12
RACM40-80-9
RACM40-80-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Ancho A
(mm)
Altura B
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioNo provisto30306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioNo provisto303012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto304010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto304012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto305010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto305012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto306010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto306012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto308010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto308012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto404010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto404012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto405010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto405012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto406010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto406012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto408010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto408012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto4010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto4010012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto505010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto506010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto508010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto508012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto5010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto5010012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto606010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto606012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto608010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto608012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto6010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto6010012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto808010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto808012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto8010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto8010012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto8015010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto8015012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto10010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto10010012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto10015010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioNo provisto10015012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico30306
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico303012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico30409
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico304012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico30509
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico305012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico30609
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico306012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico30809
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico308012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico40409
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico404012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico40509
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico405012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico40609
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico406012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico40809
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico408012

Cargando…

 

Información básica

A Forma triangular Forma del agujero Orificio roscado interno