(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques inclinados - dimensión y ángulo configurables

Bloques inclinados - dimensión y ángulo configurables

Bloques en forma de L en incrementos de 0.1 mm. Varios espacios inclinados en blanco están disponibles.

  • Componentes inCAD
Bloques inclinados: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material
Dimensión configurableÁngulo configurable
SSRFSSRAFAcero al carbón 1018
SCRFSCRAFAcero al carbono 1049
[ ! ]El acero inoxidable 303, la aleación de aluminio 5052 ya están disponibles en línea.

Especificaciones

Número de parte-A-B-L-C-D(Q)
SSRF
SSRAF
-
-
A100
A100
-
-
B80
B80
-
-
L52.3
L52.3
-
-
C45
C45
-
-
D30.3
Q55
■Dimensión configurable
Número de parteIncremento de 0.1 mm
ABLCD
SSRF
SCRF
20.0
~
200.0
10.0
~
100.0
10.0
~
200.0
0.0
~
200.0
2.0
~
100.0
(B≥A/3)(C≤A)(D≤B)
■ Ángulo configurable
Número de parteIncremento de 0.1 mm1 ° incremento
ABLCQ
SSRAF
SCRAF
20.0
~
200.0
10.0
~
100.0
10.0
~
200.0
0.0
~
200.0
0
~
90°
(B≥A/3)(C≤A)1 ° incremento

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCRAF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-Q[0-89/1]
SCRF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-D[0-200/0.1]
SSRAF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-Q[0-89/1]
SSRF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-D[0-200/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial AA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Q
(°)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbono 1049Tipo configurable en ángulo20 ~ 20010 ~ 1000 ~ 200-10 ~ 2000 ~ 89
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbono 1049Tipo dimensión configurable20 ~ 20010 ~ 1000 ~ 2000 ~ 20010 ~ 200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Tipo configurable en ángulo20 ~ 20010 ~ 1000 ~ 200-10 ~ 2000 ~ 89
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Tipo dimensión configurable20 ~ 20010 ~ 1000 ~ 2000 ~ 20010 ~ 200-

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Tolerancia
A, B, L 50 mm o menos±0.05
A, B, L 50 mm o más±0.1
Biselado de circunferencia C0.2 a 0.5