(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques en ángulo - Bloques de metal en forma de L

Bloques en ángulo - Bloques de metal en forma de L

Se agregó recientemente material de acero inoxidable 304 [2023].
Bloques en forma de L en incrementos de 0,1 mm. Hay disponibles varios espacios en blanco en forma de L.

  • Componentes inCAD
Bloques en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material
Grado estándarGrado de precisión
SSLFSSLGAcero al carbón 1018
SCLFSCLGAcero al carbono 1049
SULF-Acero inoxidable 303
ALLF-Aleación de aluminio 5052

Especificaciones

Número de parte-A-B-L-C-D
SSLF-
A120.5-B100.0-L120.0-C30.3-D40.0
■ Grado estándar
Número de parte
Incremento de 0.1 mm
A
B
L
C
D
SSLF
SCLF
SULF
ALLF

10.0
~
200.0

10.0
~
100.0

10.0
~
200.0

5.0
~
200.0

5.0
~
100.0
(C≤A)
(B-D≤80.0
D≤B)
■ Grado de precisión
Número de parte
Incremento de 0.1 mm
A
B
L
C
D
SSLG
SCLG

10.0
~
160.0

10.0
~
100.0

10.0
~
100.0

5.0
~
160.0

5.0
~
100.0
(C≤A)
(B-D≤60.0
D≤B)

Modificaciones

Bloques en forma de L: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1]
SCLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1]
SCLG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-160/0.1]-C[5-160/0.1]-D[5-100/0.1]
SSLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1]
SSLG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-160/0.1]-C[5-160/0.1]-D[5-100/0.1]
SULF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Precisión A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Grado estándar10 ~ 20010 ~ 1005 ~ 2005 ~ 10010 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbono 1049Grado estándar10 ~ 20010 ~ 1005 ~ 2005 ~ 10010 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbono 1049Grado de precisión10 ~ 16010 ~ 1005 ~ 1605 ~ 10010 ~ 160
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Grado estándar10 ~ 20010 ~ 1005 ~ 2005 ~ 10010 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Grado de precisión10 ~ 16010 ~ 1005 ~ 1605 ~ 10010 ~ 160
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303Grado estándar10 ~ 20010 ~ 1005 ~ 2005 ~ 10010 ~ 200