(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de resina - forma circular, agujeros configurables

Placas de resina - forma circular, agujeros configurables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Placas circulares de plástico transparente utilizables como cubiertas.

  • Componentes inCAD
Placas circulares de resina - con agujeros: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialGradoColor
ENJACAcrílicoGrado estándarTransparente
ENJABHumo marrón
ENJATGrado antiestáticoTransparente
ENJABTHumo marrón
ENJPCPolicarbonatoGrado estándarTransparente
ENJPCBHumo marrón
ENJPTGrado antiestáticoTransparente
ENJPCTHumo marrón
ENJPYPETGrado estándarTransparente
ENJPYBGrado estándarHumo marrón
ENJPZGrado antiestáticoTransparente
[ ! ]Propiedades >> Haga clic aquí

Especificaciones

■ Tipo estándar
■Tipo pretaladrado
Número de parte-D-V
ENJPC5-300-50
Número de parte-D-V-P.C.D-Tornillo
Diámetro nominal
ENJPC3H5-200-20-100-N4
[ ! ]Se debe anotar el multiplicador de material.
■ Tipo estándar
Número de parte
Incremento de 1 mm
Tipo
T
D
V
ENJAC (×1.0)
ENJAB (×1.0)
(x1.0)
(x1.0)
ENJAT (×1.3) (T≤5)
ENJABT (×1.4) (T≤5)
(x1.3)
(x1.4)
3
50~400
0~50
(V≤D-10)
5
10
ENJPC (×1.0)
ENJPCB (×1.0) (T≤5)
(x1.0)
(x1.0)
ENJPT (×1.3) (T≤5)
ENJPCT (×1.4) (T≤5)
(x1.3)
(x1.4)
3
5
10
ENJPY (×1.0)
ENJPZ (×1.4) (T≥3)
(x1.0)
(x1.4)
ENJPYB (×1.0) (T≥3)

(x1.0)
1
3
5
[ ! ]El precio del producto es el precio que se muestra en la tabla por el multiplicador de material. (Redondear al centavo más cercano)
(Ex.)Número de parte-D-V
ENJAT5-150-50
■Tipo pretaladrado
Número de parteIncremento de 1 mmDiámetro nominal del agujero pretaladrado
TipoNumero de orificiosTDVP.C.DN (pasante)P (avellanado)
ENJAC
ENJAB
ENJAT (T≤5)
ENJABT (T≤5)
2H
3H
4H
350~4000~50
(V≤D-10)
20~390*3
4
5
6
8
10
3
53456
10456810
ENJPC
ENJPCB(T≤5)
ENJPT (T≤5)
ENJPCT (T≤5)
33
53456
10456810
ENJPY
ENJPZ(T≥3)
ENJPYB (T≥3)
1-
33
53456
* V + 5 + d (d 1 ) ≤PCD≤D-5-d (d 1 ) (d para orificio pasante, d 1 para avellanado)
(Ex.)Número de parte-D-V-P.C.D-Diámetro nominal del tornillo
ENJAC4H10-350
-50
-200-P5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENJAB2H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB2H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJAB2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJAB2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB3-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJAB3H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB3H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJAB3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJAB3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB4H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB4H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJAB4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJAB4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]
ENJAB5-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJAB10-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJABT2H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABT2H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJABT2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABT2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJABT3-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJABT3H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABT3H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJABT3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABT3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJABT4H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABT4H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJABT4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABT4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJABT5-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJAC2H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC2H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJAC2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJAC2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC3-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJAC3H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC3H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJAC3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJAC3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC4H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC4H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJAC4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJAC4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]
ENJAC5-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJAC10-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJAT2H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAT2H3-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P3
ENJAT2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJAT2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Calificar; nota Color Numero de agujeros Espesor T
(mm)
Diámetro nominal del avellanado [P] D
(mm)
P.C.D
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N] V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón2H (dos agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón2H (dos agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón2H (dos agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón2H (dos agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón2H (dos agujeros)10-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón2H (dos agujeros)104 ~ 1050 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrónTipo estándar3-50 ~ 400--0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón3H (tres agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón3H (tres agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón3H (tres agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón3H (tres agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón3H (tres agujeros)10-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón3H (tres agujeros)104 ~ 1050 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón4H (cuatro agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón4H (cuatro agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón4H (cuatro agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón4H (cuatro agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón4H (cuatro agujeros)10-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrón4H (cuatro agujeros)104 ~ 1050 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrónTipo estándar5-50 ~ 400--0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarHumo marrónTipo estándar10-50 ~ 400--0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón2H (dos agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón2H (dos agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón2H (dos agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón2H (dos agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrónTipo estándar3-50 ~ 400--0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón3H (tres agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón3H (tres agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón3H (tres agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón3H (tres agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón4H (cuatro agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón4H (cuatro agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón4H (cuatro agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrón4H (cuatro agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoHumo marrónTipo estándar5-50 ~ 400--0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente2H (dos agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente2H (dos agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente2H (dos agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente2H (dos agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente2H (dos agujeros)10-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente2H (dos agujeros)104 ~ 1050 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparenteTipo estándar3-50 ~ 400--0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente3H (tres agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente3H (tres agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente3H (tres agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente3H (tres agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente3H (tres agujeros)10-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente3H (tres agujeros)104 ~ 1050 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente4H (cuatro agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente4H (cuatro agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente4H (cuatro agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente4H (cuatro agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente4H (cuatro agujeros)10-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparente4H (cuatro agujeros)104 ~ 1050 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparenteTipo estándar5-50 ~ 400--0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado estándarTransparenteTipo estándar10-50 ~ 400--0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoTransparente2H (dos agujeros)3-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoTransparente2H (dos agujeros)3350 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoTransparente2H (dos agujeros)5-50 ~ 40020 ~ 3903 ~ 100 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AcrílicoGrado antiestáticoTransparente2H (dos agujeros)53 ~ 650 ~ 40020 ~ 390-0 ~ 50