(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas circulares - resina, varios colores, preperforadas

Placas circulares - resina, varios colores, preperforadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Placas circulares de plástico difíciles de procesar.

  • Componentes inCAD
Placas circulares de resina: imagen relacionada
[ ! ]Para obtener más información sobre HLTS de inserción roscada, consulte >> Haga clic aquí .
· Materiales
Tipo[M] MaterialColor
ENJEPVidrio epoxiEstándarVerde
ENJBLBaquelita (Tipo de papel)-Color natural
ENJBBNegro
ENJBSBaquelita (basada en tela)Color natural
ENJPAPoliacetalEstándarBlanco
ENJPBNegro
ENJPBHCorredizoBlanco
ENJPACConductividad eléctricaOcre
ENJMANylon MCEstándarAzul
ENJMWMarfil
ENJMSCorredizoPúrpura
ENJMCAConductividad CDR2Negro
ENJMDAConductividad CDR6Negro
ENJMEAConductividad CDR9Negro
ENJMPResistencia al climaGris oscuro
Tipo[M] MaterialColor
ENJUPPolietileno de ultra alto peso molecularEstándarBlanco lechoso
ENJUPCConductividad eléctricaNegro
ENJPTEFluororresinaEstándarBlanco
ENJPTCConductividad eléctricaBlanco
ENJPKPEEKEstándarAsh Brown
ENJPKCConductividad eléctricaNegro
ENJPBTPBT Polibutileno
Tereftalato
EstándarBlanco
ENJPPSPPSEstándarColor natural
ENJPMSResistencia a la abrasión, deslizanteAzul
ENJABSResina C ABSEstándarColor natural
[ ! ]* Para la tolerancia de la dimensión T, consulte cada página de material.
[ ! ]Propiedades >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-D-V
ENJBL5-300-50
■Tipo pretaladrado
Número de parte-D-V-P.C.D-Diámetro nominal del tornillo-L
ENJEP3H5
ENJMA2H5
-
-
200
300
-
-
20
50
-
-
100
150
-
-
N4
M4

-

L4
[ ! ]Se debe anotar el multiplicador de material.
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mm
Tipo (multiplicador de material)TDV
ENJEP (x1.0) 550~4000~50
(V≤D-10)
10
15
ENJBL (x1.0)
ENJBB (x1.0)
ENJBS (x1.8)
 5
10
15
20
ENJPA (x1.0)
ENJPB (x1.0)
ENJPBH (x2.0)
(T≥10)
ENJPAC*(x7.0)
5(6)
(9)10
(12)15
(19)20
ENJMA (x1.0)
ENJMW (x1.0)
ENJMS (x2.3)
ENJMCA (x2.4)
ENJMDA (x1.3)
ENJMEA (x1.8)(T≥10)
ENJMP (x1.2)
5
10
15
20
ENJUP (x1.0)
ENJUPC (x1.1)(T≥10)
5
10
15
20
ENJPTE (x1.0)
ENJPTC*(x17.0)
5(6)
(9)10
(12)15
(19)20
ENJPK (x1.0)
ENJPKC (x3.0)
 5
10
16
ENJPBT (x1.0) 10
15
20
ENJPPS (x1.0)ENJPMS (x5.0)6
10*
15
20*
ENJABS (x1.0) 5
10
15
20
* Para ENJPAC y ENJPTC, seleccione entre T6, 9, 12 o 19. [! ] El precio del producto es el precio que se muestra en la tabla por el multiplicador de material. (Redondear al centavo más cercano)
* Seleccione D≤290 para ENJPTC.
* T10 o 20 está disponible para ENJPMS.
(Ex.)Número de parte-D-V 
 ENJMDA5-150-50 
■Tipo pretaladrado
Número de parteIncremento de 1 mmDiámetro nominal del agujero pretaladrado
TipoNumero de orificiosTDVP.C.DA través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
NZML
ENJEP 2H
3H
4H
550~4000~50
(V≤D-10)
20~390*13
4
5
6
8
10
-34    (Longitud del inserto roscado)
Seleccione de la tabla 1
10456 3456  
15456834568 
ENJBL
ENJBB
ENJBS
 5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJPA
ENJPB
ENJPBH (T≥10)
ENJPAC*
5(6)-34    
(9)10456 34568 
(12)1545683456810
(19)2045683456810
ENJMA
ENJMW
ENJMS
ENJMCA
ENJMDA
ENJMEA (T≥10)
ENJMP
5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJUP
ENJUPC (T≥10)
 5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJPTE
ENJPTC*
 5(6)-34    
(9)10456 34568 
(12)1545683456810
(19)2045683456810
ENJPK
ENJPKC
 5-34    
10456 34568 
1645683456810
ENJPBT 10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJPPSENJPMS6-34    
10*456 34568 
15456 3456810
20*45683456810
ENJABS 5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).
* Para ENJPAC y ENJPTC, seleccione entre T6, 9, 12 o 19.
* Seleccione D≤290 para ENJPTC. * T10 o 20 está disponible para ENJPMS.
* 1 V + 5 + d (d 1 ) ≤PCD≤D-5-d (d 1 ) (d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENJABS2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJABS2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJABS2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJABS3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJABS3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJABS4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJABS4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS4H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS5-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJABS10-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJABS15-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJABS20-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJBB2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJBB2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJBB2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJBB2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJBB3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJBB3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJBB3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJBB3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJBB4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Calificar; nota Color Numero de agujeros Espesor T
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] Agujero PCD
(mm)
I.D. V
(mm)
O.D. D
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)104 ~ 620 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)154 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural2H (dos agujeros)204 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)104 ~ 620 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)154 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural3H (tres agujeros)204 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)104 ~ 620 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)154 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor natural4H (cuatro agujeros)204 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor naturalTipo estándar5--0 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor naturalTipo estándar10--0 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor naturalTipo estándar15--0 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resina ABSEstándarColor naturalTipo estándar20--0 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)104 ~ 620 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)154 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro2H (dos agujeros)204 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)10-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)104 ~ 620 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)15-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)154 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)20-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro3H (tres agujeros)204 ~ 820 ~ 3900 ~ 5050 ~ 400--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Baquelita (Tipo de papel)-Negro4H (cuatro agujeros)5-20 ~ 3900 ~ 5050 ~ 4003 ~ 4-