(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de plástico - PPS, orificios opcionales

Placas de plástico - PPS, orificios opcionales

Basado en PPS de excelente en resistencia al calor/química. Resina ABS de uso general.

  • Componentes inCAD
Placas PPS: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material / GradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
NPPSPPS / estándarColor naturalTemperatura ambiente a 190°C
NPMSPPS / Grado de resistencia a la abrasión: deslizanteAzulTemperatura ambiente a 220°C
[ ! ]PPS Standard Type genera una película de óxido en la superficie y el color se vuelve marrón cuando se expone a la luz y al calor (luz solar directa, luz fluorescente, lámpara de mercurio y atmósfera de alta temperatura) durante largas horas. Sin embargo, cambia poco en propiedades mecánicas y propiedades físicas.
[M] Material: PPS: sulfuro de polifenilenos

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
NPPS-500-400-15
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
NPPS4H
NPMS4H
-
-
240
500
-
-
130
400
-
-
15
20
-
-
F150
F300
-
-
G40
G200
-
-
M8
Z6
-
L12
■ Tipo estándar
Número de parteABT
TipoIncremento de 1 mmSelección
NPPS
(Placas PPS - Grado estándar)
20~50020~4006, 10, 15, 20, 25
NPMS
(Placas PPS - Grado de resistencia a la abrasión, deslizante)
10, 20

· Tolerancia de dimensión T, velocidad de inclinación y torsión
TTolerancia dimensión TTasas de combadura y torsión
NPPSNPMSpor 1,000 mm
60~+3-1.5% o menos
100~+40~+1.5
15-1.0 o menos
200~+2.5
25-

· Tolerancia de dimensiones de A y B
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGDiámetro nominal del agujero pretaladrado
A través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
TipoNumero de orificiosIncremento de 1 mmNPPSNPMSIncremento de 0.5 mmNZML
NPPS
Placas PPS -
(Grado estándar)
NPMS
Placas PPS - Abrasión
(Grado de resistencia, deslizante)
2H
4H
6H
20~50020~4006-6~491.5
(2H, 4H)

6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)

6~391.5
(4 hoyos, 6 hoyos)
3
4
5
6
8
10
3345(Longitud del inserto roscado)
Seleccionar de
tabla 1
1010345634568
15-45683456810
202045683456810
25-45683456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 6H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤B−d (d 1 ) /2-2.5; para 4H y 6H, d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).

Modificaciones

Placas PPS: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPMS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​20]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS-[20-500/1]-[20-400/1]-[6,​10,​15,​20,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCalificar; nota Color Maquinado de orificios A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul2H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul2H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul2H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 395.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul4H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul4H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul4H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 391.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul6H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul6H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzul6H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 391.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Resistente a la abrasiónAzulSin alteración de perforación20 ~ 50020 ~ 400---10 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural2H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.56 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural2H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.56 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural2H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 395.56 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural4H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.56 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural4H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.56 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural4H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 391.56 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural6H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.56 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural6H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.56 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarColor natural6H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 391.56 ~ 25--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10EstándarColor naturalSin alteración de perforación20 ~ 50020 ~ 400---6 ~ 25--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material PPS Material PPS