(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de cerámica - cuadradas, pretaladradas o estándar, agujeros configurables

Placas de cerámica - cuadradas, pretaladradas o estándar, agujeros configurables

Placas de cerámica excelentes en aislamiento y resistencia a la corrosión/calor.

  • Componentes inCAD
Placas de cerámica: imagen relacionada
· Materiales
Numero de parte[M] MaterialAcabado de precisiónColorTemperatura ambiente de funcionamiento
CEAAlúmina 96Grado estándarBlancoTemperatura ambiente
~ 1,300°C
CEAVAlúmina 96Grado de precisión [ ! ]
CCESEsteatitaGrado estándarBlancoTemperatura ambiente
~ 1,000°C
CCESVEsteatitaGrado de precisión
CEMCerámica maquinableGrado estándarColor naturalTemperatura ambiente hasta 1,000°C
[ ! ]El material es alúmina 99.5 para los tipos pretaladrados T = 2 o 2.5 y T = 1.

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
CEA-60-55-2
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo
CEA4H-80-80-1-F55-G55-N6
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
CEA
CEM
10~20010~1001
2
2.5
CEAV10~10010~100
CCES
CCESV
10~7010~703
5
■Estándares de exactitud
ArtículoCEA, CCES, CEMCEAV, CCESV
Paralelismo de espesor (por 100 mm)0.10.05
LisuraT=10.10.05
(por 100 mm)T=2~50.10.05
■Tipo pretaladrado
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 0.5 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNumero de orificiosABFGN (pasante)
CEA
CEM
2H

4H
10~20010~1001
2
2.5
9~1915~95
(2H)
9~91
(4H)
3
4
5
6
8
10
CEAV10~10010~1009~91
CCES
CCESV
10~7010~703
5
9~615~65
(2H)
9~61
(4H)
[ ! ]Para la dimensión F, se requiere d + 5≤F≤A − d − 5.
[ ! ]Dimensión G: para 2H, d/2 + 2.5≤G≤B − d/2−2.5; para 4H, d + 5≤G≤B − d − 5.

Modificaciones

Placas de cerámica: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CCES2H-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,​5]-F[9-61/0.5]-G[5-65/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CCES4H-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,​5]-F[9-61/0.5]-G[9-61/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CCES-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,​5]
CCESV2H-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,​5]-F[9-61/0.5]-G[5-65/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CCESV4H-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,​5]-F[9-61/0.5]-G[9-61/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CCESV-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,​5]
CEA2H-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]-F[9-191/0.5]-G[5-95/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CEA4H-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]-F[9-191/0.5]-G[9-91/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CEA-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]
CEAV2H-[10-100/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]-F[9-91/0.5]-G[5-95/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CEAV4H-[10-100/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]-F[9-91/0.5]-G[9-91/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CEAV-[10-100/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]
CEM2H-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]-F[9-191/0.5]-G[5-95/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CEM4H-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]-F[9-191/0.5]-G[9-91/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
CEM-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,​2,​2.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Precisión Forma de placa Numero de agujeros A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado estándarCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)10 ~ 7010 ~ 709 ~ 615 ~ 653 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado estándarCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)10 ~ 7010 ~ 709 ~ 619 ~ 613 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EsteatitaGrado estándarTipo estándarSin alteración de perforación10 ~ 7010 ~ 70--3 ~ 5-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)10 ~ 7010 ~ 709 ~ 615 ~ 653 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)10 ~ 7010 ~ 709 ~ 619 ~ 613 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado de precisiónTipo estándarSin alteración de perforación10 ~ 7010 ~ 70--3 ~ 5-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado estándarCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)10 ~ 20010 ~ 1009 ~ 1915 ~ 951 ~ 2.53 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado estándarCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)10 ~ 20010 ~ 1009 ~ 1919 ~ 911 ~ 2.53 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Alúmina 96Grado estándarTipo estándarSin alteración de perforación10 ~ 20010 ~ 100--1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)10 ~ 10010 ~ 1009 ~ 915 ~ 951 ~ 2.53 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)10 ~ 10010 ~ 1009 ~ 919 ~ 911 ~ 2.53 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado de precisiónTipo estándarSin alteración de perforación10 ~ 10010 ~ 100--1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cerámica maquinableGrado estándarCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)10 ~ 20010 ~ 1009 ~ 1915 ~ 951 ~ 2.53 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cerámica maquinableGrado estándarCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)10 ~ 20010 ~ 1009 ~ 1919 ~ 911 ~ 2.53 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cerámica maquinableGrado estándarTipo estándarSin alteración de perforación10 ~ 20010 ~ 100--1 ~ 2.5-

Cargando…

  1. 1

Más información

Placas de cerámica: imagen relacionada