(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de cerámica: circulares, pretaladradas o estándar, orificios configurables

Placas de cerámica: circulares, pretaladradas o estándar, orificios configurables

Placas de cerámica excelentes en aislamiento y resistencia a la corrosión/calor.

  • Componentes inCAD
Placas circulares de cerámica con agujeros: imagen relacionada
Placas circulares de cerámica con agujeros: imagen relacionada
Placas circulares de cerámica con agujeros: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] MaterialAcabado de precisión
PCEAAlúmina 96Grado estándar
PCEAVAlúmina 96Grado de precisión (fresado de superficie superior-inferior)
PCCESEsteatitaGrado estándar
PCCESVEsteatitaGrado de precisión (fresado de superficie superior-inferior)

Especificaciones

■Tipo estándar
Número de piezaDVT
PCEA35252
■Tipo pretaladrado
Número de piezaDVTP.C.DDiámetro nominal del tornillo
PCEA2H5010535N4
■Estándares de exactitud
ArtículoPCEA, PCCESPCEAV, PCCESV
Paralelismo de espesores (D=50)0.10.05
Lisura
(D=50)
T=10.10.05
T=2 to 50.10.05
■Tipo estándar
Número de piezaIncremento de 5 mm
D
Incrementos de 1 mm
V
T
TipoPCEA
PCEAV
PCCES
PCCESV
PCEA20 to 800 to 70
(V≤D-10)
1
2
5
3
5
PCEAV20 to 50
PCCES20 to 50*
PCCESV20 to 50*
* La dimensión D para PCCES y PCCESV está en incrementos de 10 mm. [ ! ]Cuando D≥55, T=1 y 2 no son seleccionables. (Solo se puede seleccionar T=5).
■Tipo pretaladrado
Número de piezaIncremento de 5 mmIncrementos de 1 mmTIncrementos de 1 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNumero de orificiosDVPCEAPCCESP.C.DN (pasante)
  PCEAVPCCESV  
PCEA2H
3H
4H
20 to 800 to 70
(V≦D—10)
1
2
5
3
5
10 to 70*23
4
5
6
8
10
PCEAV20 to 5010 to 40*2
PCCES20 to 50*1
PCCESV20 to 50*1
*1 La dimensión D para PCCES y PCCESV está en incrementos de 10 mm.
*2 Se requiere más de 3 mm para la distancia entre los orificios y el grosor de un orificio y el exterior.
[ ! ]Cuando D≥55, T=1 y 2 no son seleccionables. (Solo se puede seleccionar T=5).

Modificaciones

Placas circulares de cerámica con agujeros: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PCCES2H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES3H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES4H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]
PCCESV2H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV3H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV4H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]
PCEA2H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA3H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA4H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]
PCEAV2H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV3H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV4H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Precisión Forma de placa Numero de agujeros D
(mm)
P.C.D
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N] V
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado estándarCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)20 ~ 5010 ~ 403 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado estándarCon tipo de agujero mecanizado3 agujeros (3H)20 ~ 5010 ~ 403 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado estándarCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)20 ~ 5010 ~ 403 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EsteatitaGrado estándarTipo estándarSin alteración de perforación20 ~ 50-3 ~ 5-0 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)20 ~ 5010 ~ 403 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado3 agujeros (3H)20 ~ 5010 ~ 403 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)20 ~ 5010 ~ 403 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10EsteatitaGrado de precisiónTipo estándarSin alteración de perforación20 ~ 50-3 ~ 5-0 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado estándarCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)20 ~ 8010 ~ 401 ~ 53 ~ 100 ~ 70
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado estándarCon tipo de agujero mecanizado3 agujeros (3H)20 ~ 8010 ~ 401 ~ 53 ~ 100 ~ 70
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado estándarCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)20 ~ 8010 ~ 401 ~ 53 ~ 100 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Alúmina 96Grado estándarTipo estándarSin alteración de perforación20 ~ 80-1 ~ 5-0 ~ 70
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado2 agujeros (2H)20 ~ 5010 ~ 401 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado3 agujeros (3H)20 ~ 5010 ~ 401 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado de precisiónCon tipo de agujero mecanizado4 agujeros (4H)20 ~ 5010 ~ 401 ~ 53 ~ 100 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Alúmina 96Grado de precisiónTipo estándarSin alteración de perforación20 ~ 50-1 ~ 5-0 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Más información

Placas circulares de cerámica con agujeros: imagen relacionada
· Tolerancia de dimensión D (grado estándar, grado de precisión)
· Tolerancia de dimensión V (grado estándar, grado de precisión)
±0.15
D20~80
±1%
[ ! ]También se ofrecen arandelas / collares ( haga clic aquí ), varillas ( haga clic aquí ) y bujes para pasadores de ubicación ( haga clic aquí ).