(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas aislantes del calor - delgadas, resistentes al calor

Placas aislantes del calor - delgadas, resistentes al calor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cuadrado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas aislantes del calor (delgadas y resistentes al calor), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Placas aislantes de calor - Grado aislante de alta temperatura, con / sin agujeros: Imagen relacionada
Placas aislantes de calor - Grado aislante de alta temperatura, con / sin agujeros: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-A-B-T
HIPYKH-300-200-1
■ Agujero, tipo de mecanizado de inserto roscado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del perno
HIPLKH2H-300-200-2-F50-G50-N4
TipoGradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
HIPYKHAlta resistenciaMarrónTemperatura ambiente. a 180°C
HIPLKHAlta temperatura. ResistenciaBlanco-80°C~400°C
HIPSKHFino / Resistente al calorGrisTemperatura ambiente. a 800°C
■ Agujero, tipo de mecanizado de inserto roscado
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 0.5 mmDiámetro nominal del perno mecanizado
TipoSelección de orificiosABFGN (a través del orificio)
HIPYKH
HIPLKH
2H
4H
6H
20~50020~5001
2
9~491
(Tipo 2H, 4H)
9~245
(Tipo 6H)
5~495
(Tipo 2H)
9~491
(Tipo 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
HIPSKH1.5
2

■ Estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
HIPYKH
HIPLKH
20~50020~5001
2
HIPSKH1.5
2
[ ! ]Rango de dimensión F: para 2H y 4H, d + 5≤F≤Ad-5; para 6H, d + 5≤F≤A/2-d/2-2.5.
[ ! ]Rango de dimensión G: para 2H, d/2 + 2.5≤G≤Bd/2-2.5; para 4H y 6H, d + 5≤G≤Bd-5.
■ Estándares de precisión
· Tolerancia de dimensión T
(HIPYKH, HIPLKH)
T1.02.0
±0.15±0.25
(HIPSKH)
T: ±0.20
■ Características de HIPSKH
Descripción general: El mineral inorgánico, la fibra, el relleno y el agente aglutinante son los materiales principales. Secado después de la formación de papel.
ArtículoUnidadValor característico
Densidadkg/m3900
independienteN/mm22.45
Tasa de compresión (6.86 MPa)%20
Tasa de recuperación (6.86 MPa)%35
Conductividad térmicaW/(m · K)0.11
{cal/cm · seg · ° C}{0.26x10-3}
[ ! ]Maneje con cuidado ya que el material es frágil.
[ ! ]Características de HIPYKH y HIPLKH >> Haga clic aquí
[ ! ]Los valores anteriores son solo referencias.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HIPLKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-491/0.5]-[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-245/0.5]-[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-245/0.5]-[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]
HIPSKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1.5,​2]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPSKH4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1.5,​2]-F[9-491/0.5]-G[5-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPSKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1.5,​2]-F[9-245/0.5]-G[5-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPSKH-[20-500/1]-[20-500/1]-[1.5,​2]
HIPYKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-245/0.5]-[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-245/0.5]-[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura de funcionamiento recomendada
(℃)
Calificar; nota Espesor de placa t
(mm)
Ancho B
(mm)
Longitud A
(mm)
Tipo F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del tornillo [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5002H (dos agujeros)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5002H (dos agujeros)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5002H (dos agujeros)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5002H (dos agujeros)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5004H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Sin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 800Muy alta resistencia a la temperatura1.5 ~ 220 ~ 50020 ~ 5002H (dos agujeros)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 800Muy alta resistencia a la temperatura1.5 ~ 220 ~ 50020 ~ 5004H (cuatro agujeros)9 ~ 4915 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 800Muy alta resistencia a la temperatura1.5 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2455 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 800Muy alta resistencia a la temperatura1.5 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Sin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5002H (dos agujeros)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5004H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia1 ~ 220 ~ 50020 ~ 5006H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Sin alteración de perforación---