(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas aislantes de calor - aislantes de alta temperatura, súper aislantes

Placas aislantes de calor - aislantes de alta temperatura, súper aislantes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Placas de aislamiento térmico que se vuelven más bajas en conductividad térmica/gravedad específica que nunca, además de ser livianas y excelentes para la retención de calor y aislamiento de temperatura.

  • Componentes inCAD
Placas aislantes de calor - Aislamiento de alta temperatura / grado súper aislante: imagen relacionada
Placas aislantes de calor - Aislamiento de alta temperatura / grado súper aislante: imagen relacionada

Especificaciones

■ Estándar
Número de parte-A-B-T
HIPIA
HIPALP
-
-
300
200
-
-
222
100
-
-
10
5
■ Agujero, tipo de mecanizado de inserto roscado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del perno-L
HIPIAP2H
HIPIA4H
-
-
200
300
-
-
170
200
-
-
10
10
-
-
F100
F150
-
-
G70
G120
-
-
N8
M5

-

L7.5
TipoSelección de toleranciaTolerancia de dimensiones de A y BGradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
HIPIANo especificado+ 1.0
+ 0
Alto aislamientoColor naturalTemperatura ambiente. a 180°C
P± 0.3
HIPALNo especificado+ 1.0
+ 0
Alta temperatura. Alto aislamientoBlancoTemperatura ambiente. a 400°C
P±0.3
[ ! ]Propiedades y condiciones de mecanizado >> Haga clic aquí

Modificaciones

Placas aislantes de calor - Aislamiento de alta temperatura / grado súper aislante: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HIPAL2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
HIPAL2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPAL2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPAL4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
HIPAL4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPAL4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPAL6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
HIPAL6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPAL6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPAL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]
HIPALP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
HIPALP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPALP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPALP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
HIPALP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPALP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPALP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
HIPALP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPALP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPALP-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]
HIPIA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPIA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPIA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPIA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]
HIPIAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPIAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPIAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPIAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPIAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPIAP-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura de funcionamiento recomendada
(℃)
Calificar; nota Selección de tolerancia Tipo Orificio avellanado (diámetro nominal del tornillo) [Z] F
(mm)
G
(mm)
Longitud A
(mm)
Espesor T
(mm)
Inserto roscado (diámetro nominal del tornillo) [M] Orificio pasante (diámetro nominal del tornillo) [N] Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 59520 ~ 8003 ~ 153 ~ 8-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 59520 ~ 8003 ~ 15-3 ~ 1020 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado2H (dos agujeros)4 ~ 69 ~ 7915 ~ 59520 ~ 8003 ~ 15--20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 59120 ~ 8003 ~ 153 ~ 8-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 59120 ~ 8003 ~ 15-3 ~ 1020 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado4H (cuatro agujeros)4 ~ 69 ~ 7919 ~ 59120 ~ 8003 ~ 15--20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 59120 ~ 8003 ~ 153 ~ 8-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 59120 ~ 8003 ~ 15-3 ~ 1020 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificado6H (seis agujeros)4 ~ 69 ~ 3959 ~ 59120 ~ 8003 ~ 15--20 ~ 600
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaNo especificadoSin alteración de perforación---20 ~ 8003 ~ 15--20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 19520 ~ 2005 ~ 103 ~ 8-20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 19520 ~ 2005 ~ 10-3 ~ 1020 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2H (dos agujeros)4 ~ 69 ~ 1915 ~ 19520 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1919 ~ 19120 ~ 2005 ~ 103 ~ 8-20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1919 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10-3 ~ 1020 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)4H (cuatro agujeros)4 ~ 69 ~ 1919 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 959 ~ 19120 ~ 2005 ~ 103 ~ 8-20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 959 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10-3 ~ 1020 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)6H (seis agujeros)4 ~ 69 ~ 959 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Muy alta resistencia a la temperatura / Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)Sin alteración de perforación---20 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 59520 ~ 8003 ~ 153 ~ 10-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 59520 ~ 8003 ~ 15-3 ~ 1020 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado2H (dos agujeros)4 ~ 89 ~ 7915 ~ 59520 ~ 8003 ~ 15--20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 59120 ~ 8003 ~ 153 ~ 10-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 59120 ~ 8003 ~ 15-3 ~ 1020 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado4H (cuatro agujeros)4 ~ 89 ~ 7919 ~ 59120 ~ 8003 ~ 15--20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 59120 ~ 8003 ~ 153 ~ 10-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 59120 ~ 8003 ~ 15-3 ~ 1020 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificado6H (seis agujeros)4 ~ 89 ~ 3959 ~ 59120 ~ 8003 ~ 15--20 ~ 600
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaNo especificadoSin alteración de perforación---20 ~ 8003 ~ 15--20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 19520 ~ 2005 ~ 103 ~ 10-20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 19520 ~ 2005 ~ 10-3 ~ 1020 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2H (dos agujeros)4 ~ 69 ~ 1915 ~ 19520 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200
1 Pieza(s)

23 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2HL (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 19120 ~ 2005 ~ 103 ~ 10-20 ~ 200
1 Pieza(s)

23 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2HL (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10-3 ~ 1020 ~ 200
1 Pieza(s)

23 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)2HL (dos agujeros)4 ~ 69 ~ 1915 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1919 ~ 19120 ~ 2005 ~ 103 ~ 10-20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1919 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10-3 ~ 1020 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)4H (cuatro agujeros)4 ~ 69 ~ 1919 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 959 ~ 19120 ~ 2005 ~ 103 ~ 10-20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 959 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10-3 ~ 1020 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)6H (seis agujeros)4 ~ 69 ~ 959 ~ 19120 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Aislamiento a alta temperaturaP (alta precisión)Sin alteración de perforación---20 ~ 2005 ~ 10--20 ~ 200