(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas aislantes de calor - de alta resistencia, resistentes a altas temperaturas

Placas aislantes de calor - de alta resistencia, resistentes a altas temperaturas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Placas de aislamiento térmico que se vuelven más bajas en conductividad térmica/gravedad específica que nunca, además de ser livianas y excelentes para la retención de calor y aislamiento de temperatura.

  • Componentes inCAD
Placas aislantes de calor - Grado de alta resistencia / alta resistencia a la temperatura: Imagen relacionada
Placas aislantes de calor - Grado de alta resistencia / alta resistencia a la temperatura: Imagen relacionada

Especificaciones

■ Estándar
Número de parte-A-B-T
HIPYA
HIPYAP
-
-
300
200
-
-
222
100
-
-
10
5
■ Agujero, tipo de mecanizado de inserto roscado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del perno-L
HIPYA2H
HIPYA2H
-
-
200
300
-
-
170
185
-
-
15
10
-
-
F100
F150
-
-
G70
G80
-
-
N8
M5

-

L7.5
TipoSelección de toleranciaTolerancia de dimensiones de A y BGradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
HIPYANo especificado+ 1.0
+ 0
Alta resistenciaMarrónTemperatura ambiente. a 180°C
P± 0.3
HIPLANo especificado+ 1.0
+ 0
Alta temperatura. ResistenciaBlanco-80°C~400°C
P± 0.3
[ ! ]Propiedades y condiciones de mecanizado >> Haga clic aquí

Modificaciones

Placas aislantes de calor - Grado de alta resistencia / alta resistencia a la temperatura: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HIPLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPLA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPLA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]
HIPLAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPLAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPLAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPLAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPLAP-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]
HIPYA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPYA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPYA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPYA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPYA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​5,​10,​15]
HIPYAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYAP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPYAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYAP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPYAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYAP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]-F[9-95/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPYAP-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura de funcionamiento recomendada
(℃)
Calificar; nota Espesor de placa t
(mm)
Ancho B
(mm)
Longitud A
(mm)
Selección de tolerancia Tipo Orificio avellanado (diámetro nominal del tornillo) [Z] F
(mm)
G
(mm)
Inserto roscado (diámetro nominal del tornillo) [M] Orificio pasante (diámetro nominal del tornillo) [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 5953 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 595-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2H (dos agujeros)4 ~ 89 ~ 7915 ~ 595--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 5913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado4H (cuatro agujeros)4 ~ 89 ~ 7919 ~ 591--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 5913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado6H (seis agujeros)4 ~ 89 ~ 3959 ~ 591--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Resistencia a altas temperaturas3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificadoSin alteración de perforación-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 195-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2H (dos agujeros)4 ~ 69 ~ 1915 ~ 195--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2HL (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 1913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2HL (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 191-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2HL (dos agujeros)4 ~ 69 ~ 1915 ~ 191--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1919 ~ 1913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1919 ~ 191-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)4H (cuatro agujeros)4 ~ 69 ~ 1919 ~ 191--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 959 ~ 1913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 959 ~ 191-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-80~400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)6H (seis agujeros)4 ~ 69 ~ 959 ~ 191--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 400Resistencia a altas temperaturas5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)Sin alteración de perforación-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 5953 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 595-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2H (dos agujeros)4 ~ 89 ~ 7915 ~ 595--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2HL (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 5913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2HL (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado2HL (dos agujeros)4 ~ 89 ~ 7915 ~ 591--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 5913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado4H (cuatro agujeros)4 ~ 89 ~ 7919 ~ 591--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 5913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificado6H (seis agujeros)4 ~ 89 ~ 3959 ~ 591--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia3 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800No especificadoSin alteración de perforación-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 195-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2H (dos agujeros)4 ~ 69 ~ 1915 ~ 195--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1919 ~ 1913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1919 ~ 191-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)4H (cuatro agujeros)4 ~ 69 ~ 1919 ~ 191--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 959 ~ 1913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 959 ~ 191-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)6H (seis agujeros)4 ~ 69 ~ 959 ~ 191--
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 180Alta resistencia5 ~ 1020 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)Sin alteración de perforación-----