(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura magnética - Tipo ajustable. (Números de pieza)

Cerradura magnética - Tipo ajustable.
  • Descuento por volumen

Permite mover la parte de captura hacia adelante y hacia atrás en el lugar. El rango de ajuste es de 5 mm.

  • Componentes inCAD
Capturas de imán - Tipo ajustable: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalPolipropileno-
Placa de capturaAcero bajo en carbónRevestimiento de cromo
ImánFerrito-

Especificaciones

Número de parte
AMGCB1
Número de parteFuerza de retención (kgf)Masa
(g)
TipoNo.
AMGCB13.115

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AMGCB1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· La posición del imán se puede ajustar en incrementos de 5 mm.

Ejemplo

Capturas de imán - Tipo ajustable: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Ajustable Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Fuerza de retención, fuerza de tracción(N) 30.38
Longitud(mm) 56.4 Ancho(mm) 11 Método de montaje Imposición
Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 3.5 Superficie de montaje cuadrada con imán B Placa de captura Presencia
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Polipropileno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Material de placa de captura Acero bajo en carbón Tratamiento de superficie de placa de atracción Cromado Material de imán Ferrito
Tratamiento de superficie con imán Ninguno Altura total cuando está bloqueado(mm) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AMGCB1 de la serie Cerradura magnética - Tipo ajustable..