(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerraduras destinadas a bloquear las puertas.

Cerraduras destinadas a bloquear las puertas.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Cerraduras destinadas a bloquear las puertas.

  • Componentes inCAD
Cerraduras de llave: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de la pieza[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalZinc troqueladoRevestimiento de cromo
Tuerca hexagonalAcero bajo en carbónCromato trivalente
Placa de bloqueoAcero bajo en carbónRevestimiento de estaño-cobalto
Llave (2 piezas incluidas)Acero bajo en carbónRevestimiento de estaño-cobalto
· Peso: 25 g
 

Especificaciones

Número de parte
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
Número de parteDestacamento clave
TipoNo.
LOCNL11 ubicación
22 ubicaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LOCNL1
LOCNL2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRetirada e inserción de la tecla de operación
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101 lugar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 lugares

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]La leva debe girar hacia la derecha o hacia la izquierda cuando está bloqueada, y debe mirar hacia arriba cuando está desbloqueada.
[ ! ]Evite aplicar fuerza externa a la leva cuando está bloqueado.
[ ! ]No inserte ni retire la llave mientras gira. Insertar / quitar en una posición predeterminada.