(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras - desmontables con escalones

Bisagras - desmontables con escalones

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Bisagras desmontables de acero inoxidable efectivas al montar paneles con un grosor de 3 mm/5 mm.

  • Componentes inCAD
Bisagras desmontables - con pasos: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[S] Tratamiento de superficie: superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
HHSPDL3
HHSV51
Número de parteT1*Admisible
Carga (kg)
Peso (g)
TipoT
HHSPDL
HHSPDR
310740
51242
*La carga permisible es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHSPDL3
HHSPDL5
HHSPDR3
HHSPDR5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bisagras desmontables - con pasos: imagen relacionada