(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pestillos de esquina - cierre de resorte

Pestillos de esquina - cierre de resorte
  • Descuento por volumen

Las bridas de sujeción se ensamblan en la sección de la esquina de la tapa. Está disponible uno de los dos tipos siguientes: Tipo de cierre en línea y Tipo de cierre en ángulo recto.

  • Componentes inCAD
Cerraduras a presión de esquina - con resortes: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304Pulido electrolítico
* Las dimensiones son para 0 mm de distancia de tiro.

Especificaciones

Número de parte
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
Número de parte* Fuerza de tracción N (kgf)Masa (g)
TipoNo.
PKBSK144(4.5)56
2
[ ! ]* La fuerza de tracción es para una distancia de tracción de 1 mm.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PKBSK1
PKBSK2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de captura en línea
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de captura de ángulo recto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cerraduras a presión de esquina - con resortes: imagen relacionada
 

Información básica

Carga de tensión(N) 44 Tipos Cierres de esquinas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico