(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierres herméticos

Cierres herméticos
  • Descuento por volumen

Equipado con el mecanismo de bloqueo simplificado dedicado para puertas. Fabricado en acero inoxidable.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Pestillos herméticos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304Superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
LCAR16
Número de parte(L)(L1)L2L3L4WW1(H)H1(H2)H3PP1P2(P3)Masa
(g)
TipoNo.
LCAR (Para uso con la mano derecha)
LCAL (Para uso con la mano izquierda)
118965.530302055453012.514.51037173228150
1611385.53030206045401314.51040203228194
20125983231.52365504014171143223530210
25140109403524805046.514.5181352253434290
30170127454028905250.816.81914.570344043450

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LCAL11
LCAL16
LCAL20
LCAL25
LCAL30
LCAR11
LCAR16
LCAR20
LCAR25
LCAR30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza móvil longitud total L
(mm)
Forma de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1089Para uso con la mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10113Para uso con la mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125Para uso con la mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140Para uso con la mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10170Para uso con la mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1089Para uso con la mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10113Para uso con la mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125Para uso con la mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140Para uso con la mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10170Para uso con la mano derecha

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cierres herméticos: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cierres para sellos herméticos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico